Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
1.14 € ( 1.36 € ) | 4 arbetsdagar |
0.98 € ( 1.17 € ) | 4 arbetsdagar |
1.54 € ( 1.83 € ) | 4 arbetsdagar |
1.09 € ( 1.30 € ) | 4 arbetsdagar |
1.28 € ( 1.52 € ) | 4 arbetsdagar |
1.36 € ( 1.62 € ) | 4 arbetsdagar |
1.50 € ( 1.78 € ) | 4 arbetsdagar |
1.60 € ( 1.90 € ) | 4 arbetsdagar |
2.13 € ( 2.53 € ) | 4 arbetsdagar |
2.16 € ( 2.57 € ) | 4 arbetsdagar |
2.27 € ( 2.70 € ) | 4 arbetsdagar |
2.33 € ( 2.77 € ) | 4 arbetsdagar |
2.98 € ( 3.55 € ) | 4 arbetsdagar |
3.98 € ( 4.74 € ) | 4 arbetsdagar |
4.63 € ( 5.51 € ) | 4 arbetsdagar |
8.12 € ( 9.66 € ) | 4 arbetsdagar |
10.51 € ( 12.51 € ) | 4 arbetsdagar |
11.24 € ( 13.38 € ) | 4 arbetsdagar |
14.24 € ( 16.95 € ) | 4 arbetsdagar |
20.09 € ( 23.91 € ) | 4 arbetsdagar |
[Specifications]
・Material: Steel
・Surface finish body: Bright
・D=outside diameter(mm): 15-55
[Features]
・Operating temperature: -20℃ to+100℃
・Operating pressure up to 70 bar