Filtreringsvillkor
  • D1=Thread
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Vent screws with splash guard (K0458)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    D1=Thread

    Minsta beställningsantal
    G1/2
    1 stycken
    G1/4
    1 stycken
    G3/8
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    2.00 €
    ( 2.38 € )
    4 arbetsdagar
    1.68 €
    ( 2.00 € )
    4 arbetsdagar
    1.77 €
    ( 2.11 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Main material: Thermoplastic
    ・D1=Thread: G1/2, G1/4, G3/8
    ・D=outside diameter(mm): 30

    [Features]
    ・Temperature resistant to 100℃
    ・With vent and air filter