Filtreringsvillkor

Vent screws, Form B, with air filter (K0457)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

D=outside diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Minsta beställningsantal
36
G3/8
23
17
11
1 stycken
36
M16x1,5
23
17
11
1 stycken
41
G1/2
28
18
12
1 stycken
41
M18x1,5
28
17.5
12
1 stycken
41
M20x1,5
28
17.5
12
1 stycken
41
M22x1,5
28
17.5
12
1 stycken
47
G3/4
33
17
12
1 stycken
52
G1
38
20
12
1 stycken
63
G1 1/2
55
23
13.5
1 stycken
63
G1 1/4
49
23
13
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2.07 €
( 2.46 € )
4 arbetsdagar
2.07 €
( 2.46 € )
4 arbetsdagar
2.32 €
( 2.76 € )
4 arbetsdagar
2.19 €
( 2.61 € )
4 arbetsdagar
2.32 €
( 2.76 € )
4 arbetsdagar
2.42 €
( 2.88 € )
4 arbetsdagar
2.65 €
( 3.15 € )
4 arbetsdagar
3.23 €
( 3.84 € )
4 arbetsdagar
4.28 €
( 5.09 € )
4 arbetsdagar
4.08 €
( 4.86 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Main material: Thermoplastic
・D=outside diameter(mm): 36-63

[Features]
・Temperature resistant to 100℃
・Removable cap
・Easy to clean the air filter