Filtreringsvillkor
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Handle length(mm)
  • L1(mm)
  • R(mm)
  • R1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Cam levers double (K0009)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L=Handle length

    (mm)

    L1

    (mm)

    R

    (mm)

    R1

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    16
    9
    8
    25
    28.2
    18.7
    104±2
    14.9
    17.2
    19.2
    1 stycken
    20
    12
    10
    30
    34.8
    23.3
    123±2
    18.6
    21.5
    24
    1 stycken
    25
    14
    12
    30
    43.8
    30.3
    146±3
    24.3
    28
    31.2
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    36.66 €
    ( 43.63 € )
    4 arbetsdagar
    44.68 €
    ( 53.17 € )
    4 arbetsdagar
    58.44 €
    ( 69.54 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Cam levers are used for quick and torque-free clamping

    · Workpiece needs no further securing

    · Easy to operate

    · High clamping forces

    · Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction