Filtreringsvillkor
  • D=diameter(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L=Handle length(mm)
  • suitable for slot width(mm)
  • Clamping force F(kN)
  • Hand force FH(N)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Eccentric clamp module Form C (K0754) (K0754.21201008)

    Artikelnummer:

    K0754.21201008
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K0754.21201008

    D=diameter

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    L=Handle length

    (mm)

    suitable for slot width

    (mm)

    Clamping force F

    (kN)

    Hand force FH

    (N)

    Minsta beställningsantal
    20
    44
    13
    8
    10
    52
    8
    2.5
    100
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    31.27 €
    ( 37.21 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

    · No additional tools required

    · Compatible with all conventional aluminium profile systems and T-slot tables