Filtreringsvillkor

Cable fasteners stainless steel or plastic in Hygienic DESIGN, cable gland (K1453)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 9 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Main material

Steel code

D=thread

D2

(mm)

D3

(mm)

H=Height

(mm)

L=thread length

(mm)

SW=key width

(mm)

Minsta beställningsantal
stainless steel
1.4404
M12x1.5
8
7-5
19
7
17
1 stycken
stainless steel
1.4404
M16x1.5
10
9-7
21
9
20
1 stycken
plastic
-
M16x1.5
10
9-7
25
9
22
1 stycken
stainless steel
1.4404
M20x1.5
12.5
12-9
27
9
24
1 stycken
plastic
-
M20x1.5
12.5
12-9
29
9
26
1 stycken
stainless steel
1.4404
M25x1.5
18.5
18-15
27
10
30
1 stycken
plastic
-
M25x1.5
18.5
18-15
31
10
32
1 stycken
stainless steel
1.4404
M32x1.5
25.3
23-20
27
11
36
1 stycken
plastic
-
M32x1.5
25.3
23-20
32
11
38
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
42.22 €
( 50.24 € )
4 arbetsdagar
45.20 €
( 53.79 € )
4 arbetsdagar
9.53 €
( 11.34 € )
4 arbetsdagar
49.75 €
( 59.20 € )
4 arbetsdagar
10.45 €
( 12.44 € )
4 arbetsdagar
55.44 €
( 65.97 € )
4 arbetsdagar
11.41 €
( 13.58 € )
4 arbetsdagar
62.26 €
( 74.09 € )
4 arbetsdagar
12.58 €
( 14.97 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Main material: plastic, stainless steel
・Component material: silicon
・Component colour: blue

Cable fasteners stainless steel or plastic in Hygienic DESIGN, cable gland (K1453)