Filtreringsvillkor
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L=Length(mm)
  • T1(mm)
  • Clamping force(N)
  • Pullout force F(kN)
  • Shearing force(kN)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Quarter-turn clamp lock steel, rotary knob plastic (K1558)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer

D=diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

D7

(mm)

D8

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L=Length

(mm)

M

T1

(mm)

Clamping force

(N)

Pullout force F

(kN)

Shearing force

(kN)

Minsta beställningsantal
5
14
25
25
21
14
26
4.4
2.4
30
6.5
20
15.5
M2x3
6-10
60
1.2
1.8
1 stycken
8
18
34
34
28
18
35
6.5
3.4
38
10
26.5
17
M3x4
6-14
90
0.4
3.2
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
34.91 €
( 41.54 € )
4 arbetsdagar
35.82 €
( 42.63 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Locking element for connecting two separate plates

· With retractable shank, ideal for places where space is limited

· Click signal when locked

· Mounting option for plate thickness 6 to 14 mm

· Fastening screws included