Filtreringsvillkor
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • D7(mm)
  • D8(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • T(mm)
  • Clamping force(N)
  • Pullout force F(kN)
  • Shearing force(kN)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Quarter-turn clamp locks stainless steel, knob stainless steel (K1061)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Version 1

D=diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

D7

(mm)

D8

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L=Length

(mm)

M

T

(mm)

T1

(mm)

Clamping force

(N)

Pullout force F

(kN)

Shearing force

(kN)

Minsta beställningsantal
pin stainless steel
5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
19
6.5
15.5
M2x3
6
6-10
60
1.2
1.8
1 stycken
pin stainless steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
17
M3x4
6
6-14
90
2.6
3.2
1 stycken
pin stainless steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
23
M3x4
12
12-20
90
2.6
3.2
1 stycken
pins steel
5
14
25
20
21
14
26
4.4
2.4
19
6.5
15.5
M2x3
6
6-10
60
1.2
1.8
1 stycken
pins steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
17
M3x4
6
6-14
90
2.6
3.2
1 stycken
pins steel
8
18
34
32
28
18
35
6.5
3.4
25.5
10
23
M3x4
12
12-20
90
2.6
3.2
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
50.55 €
( 60.15 € )
4 arbetsdagar
53.29 €
( 63.42 € )
4 arbetsdagar
53.29 €
( 63.42 € )
4 arbetsdagar
40.71 €
( 48.44 € )
4 arbetsdagar
42.56 €
( 50.65 € )
4 arbetsdagar
42.56 €
( 50.65 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Main material: stainless steel
・Component material: stainless steel
・D=diameter(mm): 5, 8

[Features]
・Locking element for connecting two separate plates
・Click signal when locked
・Form A mounting option: for plate thickness 6 or 12 mm
・Fastening screws included