Filtreringsvillkor

Plastic clamping lever with female thread and clamping force intensifier (K1597)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 28 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

A=Handle length

(mm)

Main colour

Size

X=thread

A1=Handle length

(mm)

B

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

T=thread depth

(mm)

Minsta beställningsantal
65
black grey RAL 7021
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
orange RAL 2004
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
rape yellow RAL 1021
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
red RAL 3020
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
signal green RAL 6032
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
traffic blue RAL 5017
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
65
light grey RAL 7035
2
M8
77.5
9.4
25
38.5
27.5
51.6
55.6
22
1 stycken
80
black grey RAL 7021
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
orange RAL 2004
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
rape yellow RAL 1021
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
red RAL 3020
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
signal green RAL 6032
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
traffic blue RAL 5017
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
80
light grey RAL 7035
3
M10
95
11.1
30
47
34
63.4
67.9
24
1 stycken
95.4
black grey RAL 7021
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
orange RAL 2004
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
rape yellow RAL 1021
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
red RAL 3020
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
signal green RAL 6032
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
traffic blue RAL 5017
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
95.4
light grey RAL 7035
4
M10
110.4
13.2
30
53.1
36
71.1
76.1
27
1 stycken
109.9
black grey RAL 7021
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
orange RAL 2004
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
rape yellow RAL 1021
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
red RAL 3020
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
signal green RAL 6032
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
traffic blue RAL 5017
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
109.9
light grey RAL 7035
5
M12
127.4
15.6
35
59.1
43
82.8
87.8
33
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
17.93 €
( 21.34 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
20.94 €
( 24.92 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar
23.01 €
( 27.38 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Significant increase of the clamping force with the same tightening torque

· High quality axial needle bearing with high load rating and long service life

· The component surface is protected by the stationary lower ring