Filtreringsvillkor

Threaded inserts reinforced (K0399)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 38 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Material

Core drill Ø

(mm)

Counter- sink Ø +0.25

(mm)

D1=Internal thread

D2=External thread

L length

(mm)

Min. thread depth

(mm)

Removal drill Ø

(mm)

Removal drilling depth

(mm)

Tap size

(mm)

Order No. assembly tool

Minsta beställningsantal
Steel
6.9
8.3
M4
M8
8
9.5
5.5
4
M8
K0399.804
1 stycken
Steel
8.8
10.3
M5
M10x1.25
10
12.5
7.5
4.8
M10x1.25
K0399.805
1 stycken
Steel
10.8
12.3
M6
M12x1.25
12
14.5
9.5
4.8
M12x1.25
K0399.806
1 stycken
Steel
12.8
14.3
M8
M14x1.5
14
16.5
11.5
4.8
M14x1.5
K0399.808
1 stycken
Steel
12.8
14.3
M8x1
M14x1.5
14
16.5
11.5
4.8
M14x1.5
K0399.808
1 stycken
Steel
14.8
16.3
M10
M16x1.5
16
18.5
13.5
4.8
M16x1.5
K0399.810
1 stycken
Steel
14.8
16.3
M10x1.25
M16x1.5
16
18.5
13.5
4.8
M16x1.5
K0399.810
1 stycken
Steel
16.8
18.3
M12
M18x1.5
18
20.5
15.5
4.8
M18x1.5
K0399.812
1 stycken
Steel
16.8
18.3
M12x1.25
M18x1.5
18
20.5
15.5
4.8
M18x1.5
K0399.812
1 stycken
Steel
18.8
20.3
M14
M20x1.5
20
22.5
17.5
4.8
M20x1.5
K0399.814
1 stycken
Steel
18.8
20.3
M14x1.5
M20x1.5
20
22.5
17.5
4.8
M20x1.5
K0399.814
1 stycken
Steel
20.7
22.3
M16
M22x1.5
22
24.5
17.8
6.4
M22x1.5
K0399.816
1 stycken
Steel
20.7
22.3
M16x1.5
M22x1.5
22
24.5
17.8
6.4
M22x1.5
K0399.816
1 stycken
Steel
22.5
24.3
M18x1.5
M24x1.5
24
26.5
19.8
6.4
M24x1.5
K0399.818
1 stycken
Steel
28
30.3
M20
M30x2
30
34.5
25.8
6.4
M30x2
K0399.820
1 stycken
Steel
28
30.3
M20x1.5
M30x2
30
34.5
25.8
6.4
M30x2
K0399.820
1 stycken
Steel
30
32.3
M22x1.5
M32x2
32
36.5
27.8
6.4
M32x2
K0399.822
1 stycken
Steel
31
33.3
M24
M33x2
33
37.5
28.8
6.4
M33x2
K0399.824
1 stycken
Steel
31
33.3
M24x2
M33x2
33
37.5
28.8
6.4
M33x2
K0399.824
1 stycken
Stainless steel
6.9
8.3
M4
M8
8
9.5
5.5
4
M8
K0399.804
1 stycken
Stainless steel
8.8
10.3
M5
M10x1.25
10
12.5
7.5
4.8
M10x1.25
K0399.805
1 stycken
Stainless steel
10.8
12.3
M6
M12x1.25
12
14.5
9.5
4.8
M12x1.25
K0399.806
1 stycken
Stainless steel
12.8
14.3
M8
M14x1.5
14
16.5
11.5
4.8
M14x1.5
K0399.808
1 stycken
Stainless steel
12.8
14.3
M8x1
M14x1.5
14
16.5
11.5
4.8
M14x1.5
K0399.808
1 stycken
Stainless steel
14.8
16.3
M10
M16x1.5
16
18.5
13.5
4.8
M16x1.5
K0399.810
1 stycken
Stainless steel
14.8
16.3
M10x1.25
M16x1.5
16
18.5
13.5
4.8
M16x1.5
K0399.810
1 stycken
Stainless steel
16.8
18.3
M12
M18x1.5
18
20.5
15.5
4.8
M18x1.5
K0399.812
1 stycken
Stainless steel
16.8
18.3
M12x1.25
M18x1.5
18
20.5
15.5
4.8
M18x1.5
K0399.812
1 stycken
Stainless steel
18.8
20.3
M14
M20x1.5
20
22.5
17.5
4.8
M20x1.5
K0399.814
1 stycken
Stainless steel
18.8
20.3
M14x1.5
M20x1.5
20
22.5
17.5
4.8
M20x1.5
K0399.814
1 stycken
Stainless steel
20.7
22.3
M16
M22x1.5
22
24.5
17.8
6.4
M22x1.5
K0399.816
1 stycken
Stainless steel
20.7
22.3
M16x1.5
M22x1.5
22
24.5
17.8
6.4
M22x1.5
K0399.816
1 stycken
Stainless steel
22.5
24.3
M18x1.5
M24x1.5
24
26.5
19.8
6.4
M24x1.5
K0399.818
1 stycken
Stainless steel
28
30.3
M20
M30x2
30
34.5
25.8
6.4
M30x2
K0399.820
1 stycken
Stainless steel
28
30.3
M20x1.5
M30x2
30
34.5
25.8
6.4
M30x2
K0399.820
1 stycken
Stainless steel
30
32.3
M22x1.5
M32x2
32
36.5
27.8
6.4
M32x2
K0399.822
1 stycken
Stainless steel
31
33.3
M24
M33x2
33
37.5
28.8
6.4
M33x2
K0399.824
1 stycken
Stainless steel
31
33.3
M24x2
M33x2
33
37.5
28.8
6.4
M33x2
K0399.824
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
7.11 €
( 8.46 € )
4 arbetsdagar
3.69 €
( 4.39 € )
4 arbetsdagar
3.96 €
( 4.71 € )
4 arbetsdagar
4.40 €
( 5.24 € )
4 arbetsdagar
4.40 €
( 5.24 € )
4 arbetsdagar
5.47 €
( 6.51 € )
4 arbetsdagar
8.99 €
( 10.70 € )
4 arbetsdagar
7.03 €
( 8.37 € )
4 arbetsdagar
7.03 €
( 8.37 € )
4 arbetsdagar
8.71 €
( 10.36 € )
4 arbetsdagar
8.71 €
( 10.36 € )
4 arbetsdagar
10.12 €
( 12.04 € )
4 arbetsdagar
10.12 €
( 12.04 € )
4 arbetsdagar
14.93 €
( 17.77 € )
4 arbetsdagar
17.53 €
( 20.86 € )
4 arbetsdagar
17.53 €
( 20.86 € )
4 arbetsdagar
22.38 €
( 26.63 € )
4 arbetsdagar
31.79 €
( 37.83 € )
4 arbetsdagar
31.79 €
( 37.83 € )
4 arbetsdagar
8.10 €
( 9.64 € )
4 arbetsdagar
7.44 €
( 8.85 € )
4 arbetsdagar
7.25 €
( 8.63 € )
4 arbetsdagar
7.64 €
( 9.09 € )
4 arbetsdagar
7.64 €
( 9.09 € )
4 arbetsdagar
8.75 €
( 10.41 € )
4 arbetsdagar
8.75 €
( 10.41 € )
4 arbetsdagar
11.16 €
( 13.28 € )
4 arbetsdagar
11.16 €
( 13.28 € )
4 arbetsdagar
14.52 €
( 17.28 € )
4 arbetsdagar
14.52 €
( 17.28 € )
4 arbetsdagar
16.09 €
( 19.15 € )
4 arbetsdagar
16.09 €
( 19.15 € )
4 arbetsdagar
23.15 €
( 27.55 € )
4 arbetsdagar
28.64 €
( 34.08 € )
4 arbetsdagar
28.64 €
( 34.08 € )
4 arbetsdagar
49.25 €
( 58.61 € )
4 arbetsdagar
62.10 €
( 73.90 € )
4 arbetsdagar
62.10 €
( 73.90 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Version 1: Reinforced
・Material: Steel, Stainless steel
・Core drill φ(mm): 6.9-31
・D1=Internal thread: M4-M24x2

[Features]
・Stronger cross section for inserts with an increased load
・Enables tapped holes which have been damaged to be used again or repaired
・Suitable for use in various materials
・Quick and easy installation
・No other special tools are needed besides the assembly tool