Filtreringsvillkor
  • D1=Internal thread
  • D2=Outside diameter
  • L length(mm)
  • P(mm)
  • R min. (cast iron)(mm)
  • R min. (light metal)(mm)
  • R min. (plastics)(mm)
  • T min.(mm)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Threaded inserts self-tapping with cutting bores (K0979)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 14 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Material

    D1

    D1=Internal thread

    D2=Outside diameter

    L length

    (mm)

    P

    (mm)

    R min. (cast iron)

    (mm)

    R min. (light metal)

    (mm)

    R min. (plastics)

    (mm)

    T min.

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    Steel
    M3
    M3
    5
    4
    0.6
    1.5
    1
    1.25
    6
    1 stycken
    Steel
    M4
    M4
    6.5
    6
    0.8
    1.95
    1.3
    1.6
    8
    1 stycken
    Steel
    M5
    M5
    8
    7
    1
    2.4
    1.6
    2
    9
    1 stycken
    Steel
    M6
    M6
    10
    8
    1.25
    3
    2
    2.5
    10
    1 stycken
    Steel
    M8
    M8
    12
    9
    1.5
    3.6
    2.4
    3
    11
    1 stycken
    Steel
    M10
    M10
    14
    10
    1.5
    4.2
    2.8
    3.5
    13
    1 stycken
    Steel
    M12
    M12
    16
    12
    1.75
    4.8
    3.2
    4
    15
    1 stycken
    Stainless steel
    M3
    M3
    5
    4
    0.6
    1.5
    1
    1.25
    6
    1 stycken
    Stainless steel
    M4
    M4
    6.5
    6
    0.8
    1.95
    1.3
    1.6
    8
    1 stycken
    Stainless steel
    M5
    M5
    8
    7
    1
    2.4
    1.6
    2
    9
    1 stycken
    Stainless steel
    M6
    M6
    10
    8
    1.25
    3
    2
    2.5
    10
    1 stycken
    Stainless steel
    M8
    M8
    12
    9
    1.5
    3.6
    2.4
    3
    11
    1 stycken
    Stainless steel
    M10
    M10
    14
    10
    1.5
    4.2
    2.8
    3.5
    13
    1 stycken
    Stainless steel
    M12
    M12
    16
    12
    1.75
    4.8
    3.2
    4
    15
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    0.51 €
    ( 0.61 € )
    4 arbetsdagar
    0.56 €
    ( 0.67 € )
    4 arbetsdagar
    0.59 €
    ( 0.70 € )
    4 arbetsdagar
    0.62 €
    ( 0.74 € )
    4 arbetsdagar
    0.77 €
    ( 0.92 € )
    4 arbetsdagar
    2.02 €
    ( 2.40 € )
    4 arbetsdagar
    2.69 €
    ( 3.20 € )
    4 arbetsdagar
    1.60 €
    ( 1.90 € )
    4 arbetsdagar
    1.61 €
    ( 1.92 € )
    4 arbetsdagar
    1.69 €
    ( 2.01 € )
    4 arbetsdagar
    1.56 €
    ( 1.86 € )
    4 arbetsdagar
    1.75 €
    ( 2.08 € )
    4 arbetsdagar
    2.51 €
    ( 2.99 € )
    4 arbetsdagar
    4.22 €
    ( 5.02 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Version 1: Self-tapping
    ・Version 2: With cutting bore
    ・Material: Stainless steel, Steel
    ・D1=Internal thread: M3-M12

    [Features]
    ・For making high-strength screw connections in materials with low shear strength
    ・Guarantees secure and firm anchoring in the host material
    ・Ideal for difficult-to-machine materials
    ・Version: steel or stainless steel