Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Surface finish body
  • D1=Internal thread
  • D2=Outside diameter
  • L length(mm)
  • P(mm)
  • R min. (cast iron)(mm)
  • R min. (light metal)(mm)
  • R min. (plastics)(mm)
  • T min.(mm)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Skicka samma dag går att få
      • Inom 4 arbetsdagar
    • Threaded inserts self-tapping with cutting slot (K0978)

      Artikelnummer:

      Ej färdigt: 16 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Material

      Surface finish body

      D1=Internal thread

      D2=Outside diameter

      L length

      (mm)

      P

      (mm)

      R min. (cast iron)

      (mm)

      R min. (light metal)

      (mm)

      R min. (plastics)

      (mm)

      T min.

      (mm)

      Minsta beställningsantal
      Steel
      galvanised
      M3
      5
      6
      0.5
      1.5
      1
      1.25
      8
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M4
      6.5
      8
      0.75
      1.95
      1.3
      1.6
      10
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M5
      8
      10
      1
      2.4
      1.6
      2
      13
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M6
      10
      14
      1.5
      3
      2
      2.5
      17
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M8
      12
      15
      1.5
      3.6
      2.4
      3
      18
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M10
      14
      18
      1.5
      4.2
      2.8
      3.5
      22
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M12
      16
      22
      1.5
      4.8
      3.2
      4
      26
      1 stycken
      Steel
      galvanised
      M16
      20
      22
      1.5
      6
      4
      5
      27
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M3
      5
      6
      0.5
      1.5
      1
      1.25
      8
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M4
      6.5
      8
      0.75
      1.95
      1.3
      1.6
      10
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M5
      8
      10
      1
      2.4
      1.6
      2
      13
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M6
      10
      14
      1.5
      3
      2
      2.5
      17
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M8
      12
      15
      1.5
      3.6
      2.4
      3
      18
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M10
      14
      18
      1.5
      4.2
      2.8
      3.5
      22
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M12
      16
      22
      1.5
      4.8
      3.2
      4
      26
      1 stycken
      Stainless steel
      bright
      M16
      20
      22
      1.5
      6
      4
      5
      27
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      0.36 €
      ( 0.43 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      0.43 €
      ( 0.51 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      0.43 €
      ( 0.51 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      0.51 €
      ( 0.61 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      0.67 €
      ( 0.80 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      0.79 €
      ( 0.94 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      1.08 €
      ( 1.29 € )
      4 arbetsdagar
      3.14 €
      ( 3.74 € )
      4 arbetsdagar
      1.27 €
      ( 1.51 € )
      4 arbetsdagar
      1.52 €
      ( 1.81 € )
      4 arbetsdagar
      1.67 €
      ( 1.99 € )
      4 arbetsdagar
      1.51 €
      ( 1.80 € )
      4 arbetsdagar
      2.09 €
      ( 2.49 € )
      4 arbetsdagar
      2.96 €
      ( 3.52 € )
      4 arbetsdagar
      3.55 €
      ( 4.22 € )
      4 arbetsdagar
      7.18 €
      ( 8.54 € )
      4 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Specifications]
      ・Version 1: Self-tapping
      ・Version 2: With cutting slot
      ・Material: Stainless steel, Steel
      ・Surface finish body: Bright, galvanised
      ・D1=Internal thread: M3-M16

      [Features]
      ・For making high-strength screw connections in materials with low shear strength
      ・Guarantees secure and firm anchoring in the host material
      ・Ideal for difficult-to-machine materials
      ・Version: steel or stainless steel