Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Heat-resistant
  • Max. temperature resistance(° C)
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Cast Iron Wheel, G Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 20 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Heat-resistant

Max. temperature resistance

(° C)

Min. temperature resistance

(° C)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
80
25
12
35
250
250
plain bore
571
yes
600
-100
250
1 stycken
80
25
15
35
250
250
plain bore
553
yes
600
-100
250
1 stycken
100
35
15
45
400
400
plain bore
987
yes
600
-100
400
1 stycken
100
35
15
40
400
400
ball bearing
1168
yes
300
-30
400
1 stycken
100
35
15
40
400
400
ball bearing
1174
no
120
-20
400
1 stycken
125
35
15
45
450
450
plain bore
1546
yes
600
-100
450
1 stycken
125
35
15
45
450
450
ball bearing
1700
yes
300
-30
450
1 stycken
125
35
15
45
450
450
ball bearing
1710
no
120
-20
450
1 stycken
125
50
20
60
750
750
plain bore
2238
yes
600
-100
750
1 stycken
125
50
20
60
750
750
ball bearing
3168
yes
300
-30
750
1 stycken
125
50
20
60
750
750
ball bearing
3108
no
120
-20
750
1 stycken
150
50
20
60
900
900
plain bore
2865
yes
600
-100
900
1 stycken
150
50
20
60
900
900
ball bearing
3270
yes
300
-30
900
1 stycken
150
50
20
60
900
900
ball bearing
3268
no
120
-20
900
1 stycken
200
50
20
60
1.1
1.1
plain bore
4580
yes
600
-100
1100
1 stycken
200
50
20
60
1
1
ball bearing
4534
yes
300
-30
1000
1 stycken
200
50
20
60
1.1
1.1
ball bearing
4590
no
120
-20
1100
1 stycken
250
60
25
65
1.4
1.4
plain bore
7840
yes
600
-100
1400
1 stycken
250
60
25
70
1.3
1.3
ball bearing
8943
yes
300
-30
1300
1 stycken
250
60
25
70
1.4
1.4
ball bearing
8980
no
120
-20
1400
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
15.39 €
( 18.31 € )
5 arbetsdagar
15.39 €
( 18.31 € )
5 arbetsdagar
23.90 €
( 28.44 € )
5 arbetsdagar
62.43 €
( 74.29 € )
5 arbetsdagar
32.12 €
( 38.22 € )
5 arbetsdagar
30.44 €
( 36.22 € )
5 arbetsdagar
81.45 €
( 96.93 € )
5 arbetsdagar
51.15 €
( 60.87 € )
5 arbetsdagar
37.45 €
( 44.57 € )
5 arbetsdagar
94.62 €
( 112.60 € )
5 arbetsdagar
58.71 €
( 69.86 € )
5 arbetsdagar
50.35 €
( 59.92 € )
5 arbetsdagar
102.05 €
( 121.44 € )
5 arbetsdagar
66.15 €
( 78.72 € )
5 arbetsdagar
68.85 €
( 81.93 € )
5 arbetsdagar
120.26 €
( 143.11 € )
5 arbetsdagar
84.37 €
( 100.40 € )
5 arbetsdagar
124.05 €
( 147.62 € )
5 arbetsdagar
228.65 €
( 272.09 € )
5 arbetsdagar
145.65 €
( 173.32 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Cast Iron Wheel

Wheel:

  • rugged grey cast iron, hardness 180–220 HB
  • with grease nipple
  • extremely low rolling and swivel resistance
  • outstanding wear resistance
  • machined tread and edges
  • lacquered, colour silver

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
  • to be lubricated according to the application temperature
  • electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω