1
Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 23 arbetsdagar

Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon, GSPO Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 21 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
35
28
8
28
100
100
ball bearing
47
100
1 stycken
50
32
15
35
250
250
ball bearing
129
250
1 stycken
60
32
15
35
350
350
ball bearing
177
350
1 stycken
65
40
15
45
650
650
ball bearing
287
650
1 stycken
80
40
20
45
1
1
ball bearing
388
1000
1 stycken
1000
250
160
280
50
50
spherical roller bearing
266000
50000
1 stycken
100
40
20
45
1.25
1.25
ball bearing
588
1250
1 stycken
100
55
25
60
1.5
1.5
ball bearing
819
1500
1 stycken
125
55
25
60
2
2
ball bearing
1117
2000
1 stycken
150
55
30
60
2.5
2.5
ball bearing
1629
2500
1 stycken
150
80
35
90
3
3
ball bearing
2475
3000
1 stycken
200
55
35
60
3
3
ball bearing
2708
3000
1 stycken
200
80
45
90
4.5
4.5
ball bearing
4159
4500
1 stycken
250
65
45
70
5
5
ball bearing
4936
5000
1 stycken
250
80
50
90
6
6
ball bearing
6313
6000
1 stycken
300
80
55
90
7
7
ball bearing
8700
7000
1 stycken
300
110
70
120
10
10
ball bearing
12525
10000
1 stycken
400
110
80
120
12
12
ball bearing
21000
12000
1 stycken
500
130
100
130
18
18
ball bearing
38400
18000
1 stycken
600
150
100
170
22
22
spherical roller bearing
62600
22000
1 stycken
700
200
130
220
30
30
spherical roller bearing
106000
30000
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
28.92 €
( 34.41 € )
5 arbetsdagar
38.08 €
( 45.32 € )
5 arbetsdagar
41.79 €
( 49.73 € )
5 arbetsdagar
61.05 €
( 72.65 € )
5 arbetsdagar
70.05 €
( 83.36 € )
5 arbetsdagar
32,392.08 €
( 38,546.58 € )
23 arbetsdagar
98.65 €
( 117.39 € )
5 arbetsdagar
125.16 €
( 148.94 € )
5 arbetsdagar
183.31 €
( 218.14 € )
5 arbetsdagar
243.25 €
( 289.47 € )
5 arbetsdagar
294.50 €
( 350.45 € )
5 arbetsdagar
361.50 €
( 430.19 € )
5 arbetsdagar
503.38 €
( 599.02 € )
5 arbetsdagar
550.45 €
( 655.04 € )
5 arbetsdagar
749.69 €
( 892.13 € )
5 arbetsdagar
1,105.73 €
( 1,315.82 € )
5 arbetsdagar
1,278.91 €
( 1,521.90 € )
5 arbetsdagar
2,383.52 €
( 2,836.39 € )
5 arbetsdagar
3,075.62 €
( 3,659.99 € )
23 arbetsdagar
8,634.81 €
( 10,275.42 € )
23 arbetsdagar
14,203.18 €
( 16,901.78 € )
23 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon

Wheel:

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D
  • extremely high load capacity
  • excellent rolling and swivel resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • high abrasion resistance
  • colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads