Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 23 arbetsdagar

Heavy Duty Drive Wheel, GSTN Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 18 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Weight

(g)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
75
40
20
40
200
200
679
200
1 stycken
100
40
20
40
250
250
1001
250
1 stycken
100
40
25
40
250
250
948
250
1 stycken
125
50
25
60
400
400
1850
400
1 stycken
150
50
25
60
500
500
2059
500
1 stycken
150
50
30
60
500
500
2040
500
1 stycken
160
50
25
60
550
550
3044
550
1 stycken
160
50
30
60
550
550
2969
550
1 stycken
200
50
25
60
700
700
3924
700
1 stycken
200
50
30
60
700
700
3840
700
1 stycken
200
80
35
80
1
1
6950
1000
1 stycken
250
50
30
60
700
700
5080
700
1 stycken
250
80
40
80
1.1
1.1
8857
1100
1 stycken
300
80
40
80
1.6
1.6
11900
1600
1 stycken
300
100
50
100
2.1
2.1
15950
2100
1 stycken
360
75
50
75
1.7
1.7
15900
1700
1 stycken
400
80
50
80
2.1
2.1
19100
2100
1 stycken
500
125
70
125
4.2
4.2
48500
4200
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
88.97 €
( 105.87 € )
5 arbetsdagar
109.95 €
( 130.84 € )
5 arbetsdagar
109.95 €
( 130.84 € )
5 arbetsdagar
119.45 €
( 142.15 € )
5 arbetsdagar
157.92 €
( 187.92 € )
5 arbetsdagar
157.92 €
( 187.92 € )
5 arbetsdagar
175.68 €
( 209.06 € )
5 arbetsdagar
175.68 €
( 209.06 € )
5 arbetsdagar
200.80 €
( 238.95 € )
5 arbetsdagar
200.80 €
( 238.95 € )
5 arbetsdagar
310.65 €
( 369.67 € )
5 arbetsdagar
269.08 €
( 320.21 € )
5 arbetsdagar
364.53 €
( 433.79 € )
5 arbetsdagar
535.52 €
( 637.27 € )
5 arbetsdagar
703.22 €
( 836.83 € )
5 arbetsdagar
757.77 €
( 901.75 € )
5 arbetsdagar
1,263.28 €
( 1,503.30 € )
23 arbetsdagar
2,079.17 €
( 2,474.21 € )
23 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Heavy Duty Drive Wheel, with Hub Keyway, with Blickle Softhane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Softhane®, hardness 75 Shore A
  • extra-thick elastic tread for excellent operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour green, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • rugged grey cast iron
  • axle bore and hub keyway in accordance with DIN 6885
  • lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C