Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Clamping length(mm)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar
    • Inom 23 arbetsdagar

Rollers for Pallet Trucks, HTHW Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 51 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Weight

(g)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
82
60
12
550
550
860
64
550
1 stycken
82
60
20
550
550
862
64
550
1 stycken
82
70
20
640
640
1024
74
640
1 stycken
82
82
20
750
750
1163
86
750
1 stycken
82
100
20
920
920
1438
104
920
1 stycken
82
110
25
1.01
1.01
1572
115
1010
1 stycken
85
60
12
560
560
668
65
560
1 stycken
85
60
17
560
560
891
65
560
1 stycken
85
60
20
560
560
898
65
560
1 stycken
85
60
25
560
560
880
65
560
1 stycken
85
65
12
610
610
946
70
610
1 stycken
85
65
17
610
610
980
70
610
1 stycken
85
65
20
610
610
976
70
610
1 stycken
85
65
25
610
610
956
70
610
1 stycken
85
70
12
660
660
1036
75
660
1 stycken
85
70
17
660
660
1026
75
660
1 stycken
85
70
20
660
660
1022
75
660
1 stycken
85
70
25
660
660
1020
75
660
1 stycken
85
75
12
720
720
1124
80
720
1 stycken
85
75
17
720
720
1122
80
720
1 stycken
85
75
20
720
720
1129
80
720
1 stycken
85
75
25
720
720
1107
80
720
1 stycken
85
80
12
770
770
1176
85
770
1 stycken
85
80
17
770
770
1194
82
770
1 stycken
85
80
17
770
770
1211
85
770
1 stycken
85
80
20
770
770
1196
85
770
1 stycken
85
80
25
770
770
1200
85
770
1 stycken
85
85
12
820
820
1254
90
820
1 stycken
85
85
17
820
820
1208
90
820
1 stycken
85
85
20
820
820
1278
90
820
1 stycken
85
85
25
820
820
1259
90
820
1 stycken
85
90
12
850
850
1348
95
850
1 stycken
85
90
17
850
850
1353
95
850
1 stycken
85
90
20
850
850
1313
95
850
1 stycken
85
90
25
850
850
1294
95
850
1 stycken
85
95
12
910
910
1399
100
910
1 stycken
85
95
17
910
910
1354
100
910
1 stycken
85
95
20
910
910
1377
100
910
1 stycken
85
95
25
910
910
1360
100
910
1 stycken
85
100
12
960
960
1500
105
960
1 stycken
85
100
17
960
960
1492
105
960
1 stycken
85
100
20
960
960
1498
105
960
1 stycken
85
100
25
960
960
1490
105
960
1 stycken
85
105
12
1.01
1.01
1490
110
1010
1 stycken
85
105
17
1.01
1.01
1580
110
1010
1 stycken
85
105
20
1.01
1.01
1526
110
1010
1 stycken
85
105
25
1.01
1.01
1538
110
1010
1 stycken
85
110
12
1.06
1.06
1561
115
1060
1 stycken
85
110
17
1.06
1.06
1647
115
1060
1 stycken
85
110
20
1.06
1.06
1629
115
1060
1 stycken
85
110
25
1.06
1.06
1580
115
1060
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
68.78 €
( 81.85 € )
5 arbetsdagar
68.78 €
( 81.85 € )
5 arbetsdagar
75.65 €
( 90.02 € )
5 arbetsdagar
81.45 €
( 96.93 € )
5 arbetsdagar
86.50 €
( 102.94 € )
5 arbetsdagar
90.78 €
( 108.03 € )
5 arbetsdagar
74.12 €
( 88.20 € )
5 arbetsdagar
74.12 €
( 88.20 € )
7 arbetsdagar
74.12 €
( 88.20 € )
5 arbetsdagar
74.12 €
( 88.20 € )
5 arbetsdagar
75.12 €
( 89.39 € )
5 arbetsdagar
75.12 €
( 89.39 € )
23 arbetsdagar
75.12 €
( 89.39 € )
5 arbetsdagar
75.12 €
( 89.39 € )
5 arbetsdagar
75.42 €
( 89.75 € )
5 arbetsdagar
75.42 €
( 89.75 € )
5 arbetsdagar
75.42 €
( 89.75 € )
5 arbetsdagar
75.42 €
( 89.75 € )
5 arbetsdagar
77.63 €
( 92.38 € )
5 arbetsdagar
77.63 €
( 92.38 € )
5 arbetsdagar
77.63 €
( 92.38 € )
5 arbetsdagar
77.63 €
( 92.38 € )
5 arbetsdagar
79.47 €
( 94.57 € )
5 arbetsdagar
79.47 €
( 94.57 € )
23 arbetsdagar
79.47 €
( 94.57 € )
7 arbetsdagar
79.47 €
( 94.57 € )
5 arbetsdagar
79.47 €
( 94.57 € )
5 arbetsdagar
82.00 €
( 97.58 € )
5 arbetsdagar
82.00 €
( 97.58 € )
5 arbetsdagar
82.00 €
( 97.58 € )
5 arbetsdagar
82.00 €
( 97.58 € )
5 arbetsdagar
95.22 €
( 113.31 € )
5 arbetsdagar
95.22 €
( 113.31 € )
7 arbetsdagar
95.22 €
( 113.31 € )
5 arbetsdagar
95.22 €
( 113.31 € )
5 arbetsdagar
95.60 €
( 113.76 € )
7 arbetsdagar
95.60 €
( 113.76 € )
5 arbetsdagar
95.60 €
( 113.76 € )
5 arbetsdagar
95.60 €
( 113.76 € )
5 arbetsdagar
101.87 €
( 121.23 € )
5 arbetsdagar
101.87 €
( 121.23 € )
5 arbetsdagar
101.87 €
( 121.23 € )
5 arbetsdagar
101.87 €
( 121.23 € )
5 arbetsdagar
103.61 €
( 123.30 € )
5 arbetsdagar
103.61 €
( 123.30 € )
7 arbetsdagar
103.61 €
( 123.30 € )
5 arbetsdagar
103.61 €
( 123.30 € )
5 arbetsdagar
106.83 €
( 127.13 € )
5 arbetsdagar
106.83 €
( 127.13 € )
7 arbetsdagar
106.83 €
( 127.13 € )
5 arbetsdagar
106.83 €
( 127.13 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Rollers for Pallet Trucks, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Steel Wheel Centre, HTHW Series

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour light brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • metal

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
  • optimal splash and washproof for ball bearing through combination of clearance sealing and slipping sealing