Filtreringsvillkor
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Rustproof
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Clamping length(mm)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar

Nylon Heavy Duty Wheel, SPO Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 37 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Rustproof

Min. temperature resistance

(° C)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minsta beställningsantal
75
32
12
35
300
300
plain bore
115
yes
-25
-
300
1 stycken
75
32
15
45
300
300
plain bore
126
yes
-25
-
300
1 stycken
75
32
15
35
300
300
plain bore
111
yes
-25
-
300
1 stycken
75
32
15
35
300
300
ball bearing
193
no
-20
-
300
1 stycken
80
37
15
45
350
350
plain bore
146
yes
-25
-
350
1 stycken
80
37
15
45
350
350
ball bearing
243
no
-20
-
350
1 stycken
80
70
20
70
650
650
ball bearing
529
no
-20
-
650
1 stycken
100
37
15
45
500
500
plain bore
238
yes
-25
-
500
1 stycken
100
37
15
45
500
500
ball bearing
357
no
-20
-
500
1 stycken
125
40
15
45
700
700
plain bore
393
yes
-25
-
700
1 stycken
125
40
15
45
700
700
ball bearing
588
no
-20
-
700
1 stycken
125
40
20
45
700
700
plain bore
385
yes
-25
-
700
1 stycken
125
40
20
45
700
700
ball bearing
566
no
-20
-
700
1 stycken
125
50
20
60
750
750
plain bore
518
yes
-25
-
750
1 stycken
125
50
20
60
750
750
ball bearing
762
no
-20
-
750
1 stycken
150
50
20
60
800
800
plain bore
657
yes
-25
-
800
1 stycken
150
50
20
60
800
800
ball bearing
926
no
-20
-
800
1 stycken
150
50
25
60
800
800
ball bearing
950
no
-20
-
800
1 stycken
160
50
20
60
850
850
plain bore
737
yes
-25
-
850
1 stycken
160
50
20
60
850
850
ball bearing
1026
no
-20
-
850
1 stycken
160
50
25
60
850
850
ball bearing
1022
no
-20
-
850
1 stycken
175
50
20
60
1
1
plain bore
1001
yes
-25
-
1000
1 stycken
175
50
20
60
1
1
ball bearing
1323
no
-20
-
1000
1 stycken
175
50
25
60
1
1
ball bearing
1302
no
-20
-
1000
1 stycken
200
50
20
60
1.5
1.5
plain bore
1230
yes
-25
-
1500
1 stycken
200
50
20
60
1.25
1.25
ball bearing
1648
no
-20
-
1250
1 stycken
200
50
25
60
1.5
1.5
plain bore
1224
yes
-25
-
1500
1 stycken
200
50
25
60
1.5
1.5
ball bearing
1734
no
-20
-
1500
1 stycken
200
50
30
60
1.5
1.5
ball bearing
1687
no
-20
-
1500
1 stycken
200
50
20
60
1
1
plain bore
982
yes
-25
-
1000
1 stycken
200
50
20
60
1
1
ball bearing
1273
no
-20
-
1000
1 stycken
250
65
25
70
2
2
plain bore
2290
yes
-25
-
2000
1 stycken
250
65
25
65
2
2
ball bearing
2808
no
-20
-
2000
1 stycken
250
65
30
65
2
2
ball bearing
2700
no
-20
-
2000
1 stycken
250
65
35
65
2
2
ball bearing
2790
no
-20
-
2000
1 stycken
250
50
25
60
1.5
1.5
plain bore
1574
yes
-25
-
1500
1 stycken
250
50
25
60
1.5
1.5
ball bearing
1896
no
-20
60
1500
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
11.39 €
( 13.55 € )
5 arbetsdagar
11.39 €
( 13.55 € )
5 arbetsdagar
11.39 €
( 13.55 € )
5 arbetsdagar
24.15 €
( 28.74 € )
5 arbetsdagar
15.90 €
( 18.92 € )
5 arbetsdagar
31.55 €
( 37.54 € )
5 arbetsdagar
48.15 €
( 57.30 € )
5 arbetsdagar
21.82 €
( 25.97 € )
5 arbetsdagar
36.90 €
( 43.91 € )
5 arbetsdagar
37.30 €
( 44.39 € )
5 arbetsdagar
54.73 €
( 65.13 € )
5 arbetsdagar
37.30 €
( 44.39 € )
5 arbetsdagar
55.82 €
( 66.43 € )
5 arbetsdagar
51.43 €
( 61.20 € )
5 arbetsdagar
66.80 €
( 79.49 € )
5 arbetsdagar
56.91 €
( 67.72 € )
5 arbetsdagar
73.65 €
( 87.64 € )
5 arbetsdagar
81.20 €
( 96.63 € )
5 arbetsdagar
72.15 €
( 85.86 € )
5 arbetsdagar
101.92 €
( 121.28 € )
5 arbetsdagar
109.45 €
( 130.25 € )
7 arbetsdagar
110.00 €
( 130.90 € )
5 arbetsdagar
127.28 €
( 151.46 € )
5 arbetsdagar
134.84 €
( 160.46 € )
5 arbetsdagar
129.06 €
( 153.58 € )
5 arbetsdagar
145.25 €
( 172.85 € )
5 arbetsdagar
129.06 €
( 153.58 € )
5 arbetsdagar
152.79 €
( 181.82 € )
5 arbetsdagar
161.17 €
( 191.79 € )
5 arbetsdagar
71.87 €
( 85.53 € )
5 arbetsdagar
94.47 €
( 112.42 € )
5 arbetsdagar
230.29 €
( 274.05 € )
5 arbetsdagar
257.71 €
( 306.67 € )
5 arbetsdagar
266.09 €
( 316.65 € )
5 arbetsdagar
268.83 €
( 319.91 € )
5 arbetsdagar
157.23 €
( 187.10 € )
5 arbetsdagar
176.43 €
( 209.95 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Nylon Heavy Duty Wheel

Wheel:

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
  • extremely robust heavy-duty version
  • excellent rolling and swivel resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • high abrasion resistance
  • colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C