Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Antal | 10 - 100 | 101+ |
---|---|---|
Pris per enhet (exklusive MOMS) (Enhetspris inklusive MOMS) | 4.08 € ( 4.86 € ) | 4.08 € ( 4.86 € ) |
Leveransdagar | 5 dagar |
- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"