Filtreringsvillkor

Slewing Ring, Four Point Contact Bearing, Internal Gear Teeth, VLI20 Series

Slewing Ring, Four Point Contact Bearing, Internal Gear Teeth, VLI20 Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 11 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Relaterat

Product type

Diameter d1

(mm)

Outside Diameter [D a]

(mm)

Weight

(kg)

Minsta beställningsantal
Standard
325
518
27.3
1000 stycken
VSP (Bearing with preload)
325
518
27.9
1000 stycken
Standard
444
648
39.84
1000 stycken
VSP (Bearing with preload)
444
648
38
1000 stycken
Standard
546
748
45.05
1000 stycken
Standard
648
848
51.51
1000 stycken
Standard
736
948
61.5
1 stycken
RR (Protected against corrosion by Corrotect special coating)
736
948
65
1 stycken
Standard
840
1048
69.55
1000 stycken
Standard
984
1198
81.51
1 stycken
VSP (Bearing with preload)
984
1198
81.55
1000 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
1,808.12 €
( 2,151.66 € )
4 arbetsdagar
2,982.38 €
( 3,549.03 € )
4 arbetsdagar
2,137.89 €
( 2,544.09 € )
4 arbetsdagar
3,742.89 €
( 4,454.04 € )
4 arbetsdagar
2,320.34 €
( 2,761.20 € )
4 arbetsdagar
2,503.40 €
( 2,979.05 € )
4 arbetsdagar
3,781.40 €
( 4,499.87 € )
4 arbetsdagar
4,726.29 €
( 5,624.29 € )
4 arbetsdagar
2,873.31 €
( 3,419.24 € )
4 arbetsdagar
4,771.95 €
( 5,678.62 € )
4 arbetsdagar
4,675.78 €
( 5,564.18 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Four point contact bearings, light series 20, internal gear teeth, lip seals on both sides