Filtreringsvillkor
  • Inside diameter(mm)
  • Outside Diameter Bearing [D](mm)
  • Height [T](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a](N)
  • Basic Static Load Rating, Axial [C 0a](N)
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Axial Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Open Design (GE80-AX)

    Axial Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Open Design GE80-AX

    Artikelnummer:

    GE80-AX
    Rensa
    • Den här artikeln kan beställas med 1000 enheter.

    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    GE80-AX
    Relaterat

    Inside diameter

    (mm)

    Outside Diameter Bearing [D]

    (mm)

    Height [T]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Axial [C 0a]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    80
    180
    50
    1040000
    5180000
    7.14
    1000 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    484.74 €
    ( 576.84 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Axial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel