Filtreringsvillkor
  • l max(mm)
  • aLmin(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Covering Strip, ADE (ADE13X100000-0001-EWL)

Covering Strip, ADE ADE13X100000-0001-EWL

Artikelnummer:

ADE13X100000-0001-EWL
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
ADE13X100000-0001-EWL

l max

(mm)

aLmin

(mm)

Weight

(kg)

Minsta beställningsantal
60
13.7
6.1
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2,506.63 €
( 2,982.89 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・ADE Series
・dADE(mm): 3.9
・S(mm): 0.6
・lmax(mm): 100000

Covering strip.