Filtreringsvillkor
  • D=diameter(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L=Handle length(mm)
  • suitable for slot width(mm)
  • Clamping force F(kN)
  • Hand force FH(N)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Eccentric clamp module, Form C (10500)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

D=diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

L=Handle length

(mm)

suitable for slot width

(mm)

Clamping force F

(kN)

Hand force FH

(N)

Minsta beställningsantal
15
34
10
6
7
35
6
1.5
90
1 stycken
20
44
13
8
10
52
8
2.5
100
1 stycken
30
84.6
35
10
25
70.4
8
4
120
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
34.58 €
( 41.15 € )
4 arbetsdagar
38.67 €
( 46.02 € )
4 arbetsdagar
54.48 €
( 64.83 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

· No additional tools required

· Compatible with all conventional aluminium profile systems and T-slot tables