Filtreringsvillkor
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Handle length(mm)
  • L1(mm)
  • R(mm)
  • R1(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Cam levers double (04310)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

B

(mm)

B1

(mm)

D=Fastening hole

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L=Handle length

(mm)

L1

(mm)

R

(mm)

R1

(mm)

Minsta beställningsantal
16
9
8
25
28.2
18.7
104±2
14.9
17.2
19.2
1 stycken
20
12
10
30
34.8
23.3
123±2
18.6
21.5
24
1 stycken
25
14
12
30
43.8
30.3
146±3
24.3
28
31.2
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
43.99 €
( 52.35 € )
4 arbetsdagar
53.61 €
( 63.80 € )
4 arbetsdagar
70.13 €
( 83.45 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Cam levers are used for quick and torque-free clamping

· Workpiece needs no further securing

· Easy to operate

· High clamping forces

· Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction