Filtreringsvillkor
  • Tip Material
    • Others
  • Travel S(mm)
  • Initial Load(N)
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Spring plungers smooth version, stainless steel (03070)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Tip Material

Travel S

(mm)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

Minsta beställningsantal
[Others] POM
0.6
3
7
4
3
4.6
5
1
1 stycken
[Others] POM
0.8
4
7
5
4
5.6
6
1
1 stycken
[Others] POM
1.3
6
12
6
5
6.5
7
1
1 stycken
[Others] POM
1.6
6
12
8
6.5
8.5
9
1
1 stycken
[Others] POM
2.6
10
20
10
8
12
13.5
2.5
1 stycken
[Others] POM
3.3
15
25
12
10
14
16
2.5
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
1.17 €
( 1.39 € )
4 arbetsdagar
1.19 €
( 1.42 € )
4 arbetsdagar
1.21 €
( 1.44 € )
4 arbetsdagar
1.52 €
( 1.81 € )
4 arbetsdagar
1.93 €
( 2.30 € )
4 arbetsdagar
2.40 €
( 2.86 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable

· Simple assembly

· ball point hardened