Filtreringsvillkor
  • Tip Material
    • Others
  • Initial Load(N)
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Spring plungers smooth version, self-clamping, plastic (03076)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Tip Material

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

Minsta beställningsantal
Stainless Steel
3
6.5
4
3
4.6
5
1
0.8
1 stycken
Stainless Steel
6
9.4
5
4
5.6
6
1
1
1 stycken
Stainless Steel
6.2
12.6
6
5
6.5
7
1
1.6
1 stycken
Stainless Steel
10
20.4
8
6.5
8.5
9
1
1.9
1 stycken
Stainless Steel
11.9
22.3
10
8
11
13.5
1.5
2.4
1 stycken
[Others] POM
3
6.5
4
3
4.6
5
1
0.8
1 stycken
[Others] POM
6
9.4
5
4
5.6
6
1
1
1 stycken
[Others] POM
6.2
12.6
6
5
6.5
7
1
1.6
1 stycken
[Others] POM
10
20.4
8
6.5
8.5
9
1
1.9
1 stycken
[Others] POM
11.9
22.3
10
8
11
13.5
1.5
2.4
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.92 €
( 1.09 € )
4 arbetsdagar
0.97 €
( 1.15 € )
4 arbetsdagar
0.99 €
( 1.18 € )
4 arbetsdagar
1.15 €
( 1.37 € )
4 arbetsdagar
1.84 €
( 2.19 € )
4 arbetsdagar
1.12 €
( 1.33 € )
4 arbetsdagar
1.17 €
( 1.39 € )
4 arbetsdagar
1.21 €
( 1.44 € )
4 arbetsdagar
1.31 €
( 1.56 € )
4 arbetsdagar
2.11 €
( 2.51 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· Simple assembly

· Ideal for safe overhead installation