Filtreringsvillkor

Spherical bearings K/E series DIN ISO 12240-1 (27632-02)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 11 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

D=internal diameter

(mm)

Static load rating

(N)

Dynamic load rating

(kN)

α

(deg)

D1=Outside diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

K

(mm)

Speed limit

(rpm)

Minsta beställningsantal
5 H7
12500
7.5
13
13 H7
8
6
11.11
600
1 stycken
6 H7
15500
9.3
13
15 H7
9
6.75
12.7
530
1 stycken
8 H7
27800
16.7
14
18 H7
12
9
15.87
420
1 stycken
10 H7
39000
23.4
13
21 H7
14
10.5
19.05
350
1 stycken
12 H7
34500
32
13
24.5 H7
16
12
22.22
300
1 stycken
16 H7
88000
52.5
15
31.5 H7
21
15
28.57
230
1 stycken
6 -0.008
9000
4
13
14 -0.008
6
4
10
-
1 stycken
8 -0.008
15600
7
15
16 -0.008
8
5
13
-
1 stycken
10-0.008
23400
10
12
19 -0.009
9
6
16
-
1 stycken
12 -0.008
32000
14
11
22 -0.009
10
7
18
-
1 stycken
16 -0.008
65000
39
10
30 -0.009
14
10
25
-
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
20.70 €
( 24.63 € )
4 arbetsdagar
20.70 €
( 24.63 € )
4 arbetsdagar
23.39 €
( 27.83 € )
4 arbetsdagar
28.87 €
( 34.36 € )
4 arbetsdagar
31.55 €
( 37.54 € )
4 arbetsdagar
45.36 €
( 53.98 € )
4 arbetsdagar
21.78 €
( 25.92 € )
4 arbetsdagar
21.33 €
( 25.38 € )
4 arbetsdagar
27.14 €
( 32.30 € )
4 arbetsdagar
34.36 €
( 40.89 € )
4 arbetsdagar
49.11 €
( 58.44 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Suitable for use under high pressure

· Maintenance-free

· Durable

· Low friction