Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Fasteners
Screw Plugs
Screw plugs (metric, imperial)
Vent screws brass with check valve (28042)
Filtreringsvillkor
Rensa alla
Length(mm)
24.3
24.5
D=outside diameter(mm)
20
24.5
30
D1=Thread
G1/2
G1/4
G3/8
L1(mm)
7.5
8.5
SW(mm)
18
22
27
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 4 arbetsdagar
NORELEM
Vent screws brass with check valve (28042)
Katalog
Artikelnummer:
Ej färdigt:
3
kandidater hittades.
CAD-data ej tillgängliga
Lägg till i mina komponenter
Antal:
Lägg i varukorg
Artikelnummerlista
Detaljerad information
Katalog
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
28042-20014
28042-24038
28042-30012
Length
(mm)
D=outside diameter
(mm)
D1=Thread
L1
(mm)
SW
(mm)
Minsta beställningsantal
24.3
20
G1/4
7.5
18
1 stycken
24.5
24.5
G3/8
8.5
22
1 stycken
24.5
30
G1/2
8.5
27
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
3.81 €
(
4.53 €
)
4 arbetsdagar
4.72 €
(
5.62 €
)
4 arbetsdagar
5.26 €
(
6.26 €
)
4 arbetsdagar
1
Detaljerad information
Grundläggande information
Grundläggande information
· Opening pressure 0.3 bar
Katalog
Products homepage
Öppna
Katalog (2-sidigt uppslag)
Loading...