Filtreringsvillkor
  • D=outside diameter(mm)
  • D1=Thread
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Vent screws brass (28040)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

D=outside diameter

(mm)

D1=Thread

L1

(mm)

SW

(mm)

Minsta beställningsantal
20
G1/4
7.5
18
1 stycken
24.5
G3/8
8.5
22
1 stycken
30
G1/2
8.5
27
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
3.81 €
( 4.53 € )
4 arbetsdagar
4.72 €
( 5.62 € )
4 arbetsdagar
5.26 €
( 6.26 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· With air filter

· Filter mesh 50 – 60 µm