Filtreringsvillkor

Screw plugs Form B, with fill symbol and vent hole (28030)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 13 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Length

(mm)

D=outside diameter

(mm)

D1

L1

(mm)

Minsta beställningsantal
9
20
G1/4
9
1 stycken
9
20.5
G3/8
10
1 stycken
9
20
M14X1.5
9
1 stycken
9
20
M16X1.5
10
1 stycken
10.5
28
G1/2
10.5
1 stycken
10.5
28
M18X1.5
10
1 stycken
10.5
28
M20X1.5
10
1 stycken
10.5
28
M22X1.5
10
1 stycken
12
31
G3/4
11
1 stycken
12
39
G1
12
1 stycken
13
49
G1 1/4
13.5
1 stycken
14.7
55
G1 1/2
14.5
1 stycken
15
68.5
G2
16
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.66 €
( 0.79 € )
4 arbetsdagar
0.72 €
( 0.86 € )
4 arbetsdagar
0.66 €
( 0.79 € )
4 arbetsdagar
0.75 €
( 0.89 € )
4 arbetsdagar
0.84 €
( 1.00 € )
4 arbetsdagar
0.75 €
( 0.89 € )
4 arbetsdagar
0.84 €
( 1.00 € )
4 arbetsdagar
0.87 €
( 1.04 € )
4 arbetsdagar
1.23 €
( 1.46 € )
4 arbetsdagar
1.60 €
( 1.90 € )
4 arbetsdagar
2.40 €
( 2.86 € )
4 arbetsdagar
3.02 €
( 3.59 € )
4 arbetsdagar
4.39 €
( 5.22 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Temperature resistant to 100°C