Filtreringsvillkor
  • Length(mm)
  • D=outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Screw plugs aluminium with magnet (28026)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Length

(mm)

D=outside diameter

(mm)

D1

D2

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Minsta beställningsantal
7
21
G1/4
5
10
6
19
1 stycken
7
24.5
G3/8
8
10
7
22
1 stycken
8
30
G1/2
10
10
7
27
1 stycken
8
36.5
G3/4
13
10
7
34
1 stycken
8
42.5
G1
13
14
7
40
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
3.19 €
( 3.80 € )
4 arbetsdagar
4.58 €
( 5.45 € )
4 arbetsdagar
4.75 €
( 5.65 € )
4 arbetsdagar
8.06 €
( 9.59 € )
4 arbetsdagar
10.92 €
( 12.99 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Mounting close to the ground prevents damage to mechanical components