Filtreringsvillkor
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L1(mm)
  • S min.(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Press-in plugs Form B, with vent (28022)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

D1

(mm)

D2

(mm)

L1

(mm)

S min.

(mm)

Minsta beställningsantal
18
23
14
8
1 stycken
20
24
15.5
8
1 stycken
26
30
16.5
9.5
1 stycken
30
34
17
9.5
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
1.70 €
( 2.02 € )
4 arbetsdagar
1.99 €
( 2.37 € )
4 arbetsdagar
2.36 €
( 2.81 € )
4 arbetsdagar
3.02 €
( 3.59 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Temperature resistant to 100°C