Filtreringsvillkor

Screw plugs (28020)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Length

(mm)

D=outside diameter

(mm)

D1

L1

(mm)

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Minsta beställningsantal
2.5
18.2
G1/4
8
6
3
1 stycken
2.5
20
M14X1.5
8
6
3
1 stycken
3.5
22.5
G3/8
10.5
8
6
1 stycken
3.5
22.5
M16X1.5
11
8
6
1 stycken
3
26
M18X1.5
10
10
7
1 stycken
3.5
28.5
G1/2
10.5
10
8
1 stycken
3
28.5
M20X1.5
11
10
7
1 stycken
3.5
28.5
M22X1.5
10.5
10
7
1 stycken
4
35
G3/4
10.5
12
10
1 stycken
3
35
M26X1.5
12
12
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.58 €
( 0.69 € )
4 arbetsdagar
0.58 €
( 0.69 € )
4 arbetsdagar
0.68 €
( 0.81 € )
4 arbetsdagar
0.68 €
( 0.81 € )
4 arbetsdagar
0.72 €
( 0.86 € )
4 arbetsdagar
0.81 €
( 0.96 € )
4 arbetsdagar
0.81 €
( 0.96 € )
4 arbetsdagar
0.81 €
( 0.96 € )
4 arbetsdagar
1.12 €
( 1.33 € )
4 arbetsdagar
1.12 €
( 1.33 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Permanent application temperature 100°C

· Short-term application temperature 120°C

· Fibreglass reinforced

· On request: O-ring or higher strength materials