Filtreringsvillkor
  • Loading per pair(kg)
  • L=Length(mm)
  • Travel S(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Number of holes
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Telescopic slides, Steel compact, full extension, load capacity up to 420 kg (K2073)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 19 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Loading per pair

    (kg)

    L=Length

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    Number of holes

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    360
    300
    300
    -
    100
    4
    2.6600
    1 stycken
    370
    350
    350
    -
    150
    4
    3.1000
    1 stycken
    380
    400
    400
    -
    200
    4
    3.5400
    1 stycken
    390
    450
    450
    -
    250
    4
    3.9800
    1 stycken
    400
    500
    500
    -
    300
    4
    4.4300
    1 stycken
    410
    550
    550
    150
    -
    6
    4.8700
    1 stycken
    420
    600
    600
    175
    -
    6
    5.3100
    1 stycken
    410
    650
    650
    200
    -
    6
    5.7500
    1 stycken
    400
    700
    700
    225
    -
    6
    6.2000
    1 stycken
    390
    750
    750
    250
    -
    6
    6.6400
    1 stycken
    380
    800
    800
    275
    -
    6
    7.0800
    1 stycken
    370
    850
    850
    300
    -
    6
    7.5200
    1 stycken
    360
    900
    900
    325
    -
    6
    7.9700
    1 stycken
    350
    950
    950
    350
    -
    6
    8.4100
    1 stycken
    340
    1000
    1000
    375
    -
    6
    8.8500
    1 stycken
    330
    1050
    1050
    400
    -
    6
    9.2900
    1 stycken
    320
    1100
    1100
    425
    -
    6
    9.7400
    1 stycken
    310
    1150
    1150
    450
    -
    6
    10.1800
    1 stycken
    290
    1200
    1200
    475
    -
    6
    10.6200
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    209.14 €
    ( 248.88 € )
    4 arbetsdagar
    243.47 €
    ( 289.73 € )
    4 arbetsdagar
    277.81 €
    ( 330.59 € )
    4 arbetsdagar
    312.14 €
    ( 371.45 € )
    4 arbetsdagar
    346.48 €
    ( 412.31 € )
    4 arbetsdagar
    380.81 €
    ( 453.16 € )
    4 arbetsdagar
    415.15 €
    ( 494.03 € )
    4 arbetsdagar
    449.48 €
    ( 534.88 € )
    4 arbetsdagar
    483.82 €
    ( 575.75 € )
    4 arbetsdagar
    518.16 €
    ( 616.61 € )
    4 arbetsdagar
    552.49 €
    ( 657.46 € )
    4 arbetsdagar
    589.95 €
    ( 702.04 € )
    4 arbetsdagar
    624.28 €
    ( 742.89 € )
    4 arbetsdagar
    658.62 €
    ( 783.76 € )
    4 arbetsdagar
    692.94 €
    ( 824.60 € )
    4 arbetsdagar
    727.29 €
    ( 865.48 € )
    4 arbetsdagar
    761.62 €
    ( 906.33 € )
    4 arbetsdagar
    795.96 €
    ( 947.19 € )
    4 arbetsdagar
    830.29 €
    ( 988.05 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Telescopic slides for high loads