Filtreringsvillkor
  • D1
  • H
  • B
  • D
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • D2(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Clamping levers, Plastic with External thread and safety function, thread insert Stainless Steel (K1873) (K1873.2051X20)

    Artikelnummer:

    K1873.2051X20
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K1873.2051X20

    D1

    H

    B

    D

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    D2

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    18.8
    27.4
    10.5
    13.5
    black grey RAL 7021
    2
    M5
    65.2
    75
    19.5
    5.5
    20.7
    41.9
    38
    20
    0.0220
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    9.55 €
    ( 11.36 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Protection against accidental opening or closing

    · Closed grip contour without protruding edges