Filtreringsvillkor
  • B=Width(mm)
  • A=Length(mm)
  • B2(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • A1=Hole spacing left(mm)
  • A2=Hole spacing right(mm)
  • A3=Wing length left(mm)
  • A4=Wing length right(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Hinges Plastic with fastening holes (K1004)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    B=Width

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    B2

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    A1=Hole spacing left

    (mm)

    A2=Hole spacing right

    (mm)

    A3=Wing length left

    (mm)

    A4=Wing length right

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    32
    32
    20
    4.5
    3
    7
    7
    10
    10
    16
    16
    1440
    490
    0.0081
    1 stycken
    48
    48
    30
    6.5
    5
    10
    10.5
    15
    15
    24
    24
    1960
    1470
    0.0271
    1 stycken
    64
    64
    40
    6.5
    5
    12
    13
    20
    20
    32
    32
    2850
    1520
    0.0561
    1 stycken
    96
    96
    60
    8.5
    8
    16
    16
    31.5
    31.5
    48
    48
    4300
    1810
    0.1494
    1 stycken
    96
    96
    60
    10.5
    8
    16
    16
    31.5
    31.5
    48
    48
    4300
    1810
    0.1467
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    3.28 €
    ( 3.90 € )
    4 arbetsdagar
    4.95 €
    ( 5.89 € )
    4 arbetsdagar
    7.42 €
    ( 8.83 € )
    4 arbetsdagar
    12.66 €
    ( 15.07 € )
    4 arbetsdagar
    13.25 €
    ( 15.77 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Special for DIN 799 countersunk screws

    · Centre pin, steel