Filtreringsvillkor
  • Main colour
  • S(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Spring hinges Aluminium profile, 0.2 Nm, spring open (K1178)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Main colour

    S

    (mm)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Minsta beställningsantal
    colourless
    3.5
    0.0100
    false
    1 stycken
    black
    3.3
    0.0097
    -
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    12.97 €
    ( 15.43 € )
    4 arbetsdagar
    12.97 €
    ( 15.43 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Connect two fixed components flexibly to each other

    · Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

    · Self-opening

    · Integrated tension springs

    · Temperature range -20° C to +80 °C