Filtreringsvillkor
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • α
  • Static base loads(kN)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Rod ends with plain bearing External thread, Steel, DIN ISO 12240-1, maintenance-free (K2079)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Main material

    Version 2

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1=Thread

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    α

    Static base loads

    (kN)

    Dynamic base loads

    (kN)

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    Free-cutting steel
    RH thread
    33
    18
    5
    M5x0.8
    8
    6
    11.11
    19
    9
    42
    13
    6
    5.7
    0.0130
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    36
    20
    6
    M6x1.0
    9
    6.75
    12.7
    21
    10
    46
    13
    7.65
    7.2
    0.0200
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    42
    24
    8
    M8x1,25
    12
    9
    15.875
    25
    12
    54
    14
    12.9
    11.6
    0.0330
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    33
    18
    5
    M5x0.8
    8
    6
    11.11
    19
    9
    42
    13
    6
    5.7
    0.0130
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    36
    20
    6
    M6x1.0
    9
    6.75
    12.7
    21
    10
    46
    13
    7.65
    7.2
    0.0200
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    42
    24
    8
    M8x1.25
    12
    9
    15.875
    25
    12
    54
    14
    12.9
    11.6
    0.0330
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    48
    28
    10
    M10x1.5
    14
    10.5
    19.05
    28
    14
    62
    13
    18
    14.5
    0.0560
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    54
    32
    12
    M12x1.75
    16
    12
    22.225
    32
    16
    70
    13
    24
    17
    0.0870
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    66
    42
    16
    M16x2.0
    21
    15
    28.575
    37
    21
    87
    15
    39
    28.5
    0.1890
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    78
    50
    20
    M20x1.5
    25
    18
    34.925
    45
    25
    103
    14
    57
    42.5
    0.3480
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    84
    54
    22
    M22x1.5
    28
    20
    38.1
    48
    27
    111
    15
    68
    57
    0.4430
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    94
    60
    25
    M24x2.0
    31
    22
    42.86
    55
    30
    124
    15
    85
    68
    0.6000
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    110
    70
    30
    M30x2.0
    37
    25
    50.8
    66
    35
    145
    17
    114
    88
    1.0300
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    140
    81
    35
    M36x2
    43
    28
    57.15
    85
    40
    180.5
    16
    142
    106
    1.6000
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    150
    91
    40
    M42x2
    49
    33
    66.67
    90
    45
    195.5
    17
    171
    125
    2.5000
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    48
    28
    10
    M10x1.5
    14
    10.5
    19.05
    28
    14
    62
    13
    18
    14.5
    0.0560
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    54
    32
    12
    M12x1.75
    16
    12
    22.225
    32
    16
    70
    13
    24
    17
    0.0870
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    66
    42
    16
    M16x2.0
    21
    15
    28.575
    37
    21
    87
    15
    39
    28.5
    0.1890
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    78
    50
    20
    M20x1.5
    25
    18
    34.925
    45
    25
    103
    14
    57
    42.5
    0.3480
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    84
    54
    22
    M22x1.5
    28
    20
    38.1
    48
    27
    111
    15
    68
    57
    0.4430
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    94
    60
    25
    M24x2.0
    31
    22
    42.86
    55
    30
    124
    15
    85
    68
    0.6000
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    110
    70
    30
    M30x2.0
    37
    25
    50.8
    66
    35
    145
    17
    114
    88
    1.0300
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    140
    81
    35
    M36x2
    43
    28
    57.15
    85
    40
    180.5
    16
    142
    106
    1.6000
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    150
    91
    40
    M42x2
    49
    33
    66.67
    90
    45
    195.5
    17
    171
    125
    2.5000
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    4 arbetsdagar
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    4 arbetsdagar
    10.75 €
    ( 12.79 € )
    4 arbetsdagar
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    4 arbetsdagar
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    4 arbetsdagar
    10.75 €
    ( 12.79 € )
    4 arbetsdagar
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    4 arbetsdagar
    16.13 €
    ( 19.19 € )
    4 arbetsdagar
    20.08 €
    ( 23.90 € )
    4 arbetsdagar
    33.53 €
    ( 39.90 € )
    4 arbetsdagar
    45.09 €
    ( 53.66 € )
    4 arbetsdagar
    58.36 €
    ( 69.45 € )
    4 arbetsdagar
    71.19 €
    ( 84.72 € )
    4 arbetsdagar
    97.07 €
    ( 115.51 € )
    4 arbetsdagar
    148.18 €
    ( 176.33 € )
    4 arbetsdagar
    11.83 €
    ( 14.08 € )
    4 arbetsdagar
    16.13 €
    ( 19.19 € )
    4 arbetsdagar
    20.08 €
    ( 23.90 € )
    4 arbetsdagar
    33.53 €
    ( 39.90 € )
    4 arbetsdagar
    45.09 €
    ( 53.66 € )
    4 arbetsdagar
    56.02 €
    ( 66.66 € )
    4 arbetsdagar
    71.19 €
    ( 84.72 € )
    4 arbetsdagar
    97.07 €
    ( 115.51 € )
    4 arbetsdagar
    148.18 €
    ( 176.33 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Bearing ball, ball-bearing steel, hardened

    · Bearing shell with PTFE fabric

    · Maintenance-free

    · Version: right or left-hand thread