Filtreringsvillkor
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L1(mm)
  • α
  • Static base loads(kN)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Rod ends with plain bearing External thread, Steel, DIN ISO 12240-1, can be re-lubricated (K2085)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Main material

    Version 2

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    L1

    (mm)

    α

    Static base loads

    (kN)

    Dynamic base loads

    (kN)

    Weight

    (kg)

    RoHS

    Minsta beställningsantal
    Free-cutting steel
    RH thread
    33
    16
    5
    M5x0.8
    7.7
    8
    6
    11.11
    20
    41
    13
    5.7
    3.25
    0.0130
    true
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    36
    18
    6
    M6x1.0
    8.96
    9
    6.75
    12.7
    22
    45
    13
    7.2
    4.3
    0.0200
    true
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    42
    22
    8
    M8x1.25
    10.4
    12
    9
    15.875
    25
    53
    14
    11.6
    7.2
    0.0330
    true
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    33
    16
    5
    M5x0.8
    7.7
    8
    6
    11.11
    20
    41
    13
    5.7
    3.25
    0.0130
    -
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    36
    18
    6
    M6x1.0
    8.96
    9
    6.75
    12.7
    22
    45
    13
    7.2
    4.3
    0.0200
    -
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    42
    22
    8
    M8x1.25
    10.4
    12
    9
    15.875
    25
    53
    14
    11.6
    7.2
    0.0330
    -
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    48
    26
    10
    M10x1.5
    12.9
    14
    10.5
    19.05
    29
    61
    13
    14.5
    10
    0.0560
    true
    1 stycken
    Free-cutting steel
    RH thread
    54
    30
    12
    M12x1.75
    15.4
    16
    12
    22.225
    33
    69
    13
    17
    13.4
    0.0870
    true
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    60
    34
    14
    M14x2.0
    16.9
    19
    13.5
    25.4
    36
    77
    16
    24
    17
    0.1890
    true
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    66
    40
    16
    M16x2.0
    19.4
    21
    15
    28.575
    40
    86
    15
    28.5
    21.6
    0.3480
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    72
    44
    18
    M18x1.5
    21.9
    23
    16.5
    31.75
    44
    94
    15
    42.5
    26
    0.4430
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    78
    50
    20
    M20x1.5
    24.4
    25
    18
    34.925
    47
    103
    14
    52.5
    31.5
    0.6000
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    84
    54
    22
    M22x1.5
    25.8
    28
    20
    38.1
    51
    11
    15
    57
    38
    1.0300
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    94
    60
    25
    M24x2.0
    29.6
    31
    22
    42.86
    57
    124
    15
    68
    47.5
    1.6000
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    RH thread
    110
    70
    30
    M30x2.0
    34.8
    37
    25
    50.8
    66
    145
    17
    88
    64
    2.5000
    -
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    48
    26
    10
    M10x1.5
    12.9
    14
    10.5
    19.05
    29
    61
    13
    14.5
    10
    0.0560
    -
    1 stycken
    Free-cutting steel
    LH thread
    54
    30
    12
    M12x1.75
    15.4
    16
    12
    22.225
    33
    69
    13
    17
    13.4
    0.0870
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    60
    34
    14
    M14x2.0
    16.9
    19
    13.5
    25.4
    36
    77
    16
    24
    17
    0.1890
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    66
    40
    16
    M16x2.0
    19.4
    21
    15
    28.575
    40
    86
    15
    28.5
    21.6
    0.3480
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    72
    44
    18
    M18x1.5
    21.9
    23
    16.5
    31.75
    44
    94
    15
    42.5
    26
    0.4430
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    78
    50
    20
    M20x1.5
    24.4
    25
    18
    34.925
    47
    103
    14
    52.5
    31.5
    0.6000
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    84
    54
    22
    M22x1.5
    25.8
    28
    20
    38.1
    51
    11
    15
    57
    38
    1.0300
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    94
    60
    25
    M24x2.0
    29.6
    31
    22
    42.86
    57
    124
    15
    68
    47.5
    1.6000
    -
    1 stycken
    High carbon steel
    LH thread
    110
    70
    30
    M30x2.0
    34.8
    37
    25
    50.8
    66
    145
    17
    88
    64
    2.5000
    -
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    7.75 €
    ( 9.22 € )
    4 arbetsdagar
    7.91 €
    ( 9.41 € )
    4 arbetsdagar
    8.46 €
    ( 10.07 € )
    4 arbetsdagar
    7.75 €
    ( 9.22 € )
    4 arbetsdagar
    7.91 €
    ( 9.41 € )
    4 arbetsdagar
    8.46 €
    ( 10.07 € )
    4 arbetsdagar
    10.36 €
    ( 12.33 € )
    4 arbetsdagar
    12.81 €
    ( 15.24 € )
    4 arbetsdagar
    16.05 €
    ( 19.10 € )
    4 arbetsdagar
    20.71 €
    ( 24.64 € )
    4 arbetsdagar
    28.31 €
    ( 33.69 € )
    4 arbetsdagar
    31.89 €
    ( 37.95 € )
    4 arbetsdagar
    40.70 €
    ( 48.43 € )
    4 arbetsdagar
    48.27 €
    ( 57.44 € )
    4 arbetsdagar
    65.99 €
    ( 78.53 € )
    4 arbetsdagar
    10.36 €
    ( 12.33 € )
    4 arbetsdagar
    12.81 €
    ( 15.24 € )
    4 arbetsdagar
    16.05 €
    ( 19.10 € )
    4 arbetsdagar
    20.71 €
    ( 24.64 € )
    4 arbetsdagar
    28.31 €
    ( 33.69 € )
    4 arbetsdagar
    31.89 €
    ( 37.95 € )
    4 arbetsdagar
    40.70 €
    ( 48.43 € )
    4 arbetsdagar
    48.27 €
    ( 57.44 € )
    4 arbetsdagar
    65.99 €
    ( 78.53 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Bearing ball, ball-bearing steel, hardened

    · Can be re-lubricated

    · Version: right or left-hand thread