Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Automation Components
Doors, Cabinet Hardware
Clamping Levers
Clamping levers, Zinc with External thread, Steel parts trivalent blue passivated, high-gloss chromed (K1659)
K1659.0036X10
Bekräftad
Rensa alla
L=thread length(mm)
10
Rensa
Weight(kg)
0.0300
Rensa
Type
CAD
2D
3D
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 4 arbetsdagar
KIPP
Clamping levers, Zinc with External thread, Steel parts trivalent blue passivated, high-gloss chromed (K1659) (K1659.0036X10)
Katalog
Artikelnummer:
K1659.0036X10
Rensa
Hämta CAD-data
Lägg till i mina komponenter
Liknande produkter
Antal:
Lägg i varukorg
Loading...
Artikelnummerlista
Detaljerad information
Katalog
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
K1659.0036X10
L=thread length
(mm)
Weight
(kg)
Minsta beställningsantal
10
0.0300
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
6.93 €
(
8.25 €
)
4 arbetsdagar
1
Detaljerad information
Grundläggande information
Grundläggande information
· Corrosion protection
Katalog
Products homepage
Öppna
Katalog (2-sidigt uppslag)
Loading...
Artikelnumret har bekräftats