Filtreringsvillkor
  • L1(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2=Thread
  • Size
  • H min.(mm)
  • L max.(mm)
  • T min.(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Positioning cones, Steel, for centring units (K1627)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    L1

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2=Thread

    for Art. No.

    Size

    H min.

    (mm)

    L max.

    (mm)

    T min.

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    9
    6
    M4
    03152-11-1
    1
    12
    17.5
    9
    0.0114
    1 stycken
    18
    10
    M8
    03152-11-3
    3
    21
    35
    18
    0.0484
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    47.08 €
    ( 56.03 € )
    4 arbetsdagar
    47.08 €
    ( 56.03 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Extremely high repeat accuracy of <0.003 mm

    · No tilting when joining

    · Not sensitive to dirt and splinters

    · Easy handling