Filtreringsvillkor
  • Main colour
  • A(mm)
  • B3(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Fastening hole(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H(mm)
  • H2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3=height(mm)
  • T(mm)
  • D5
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Disc handwheels, Aluminium with revolving cylindrical grip, Form B with reamed hole, keyway and transverse bore (K1521) (K1521.100102036)

    Artikelnummer:

    K1521.100102036
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K1521.100102036

    Main colour

    A

    (mm)

    B3

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Fastening hole

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H

    (mm)

    H2

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3=height

    (mm)

    T

    (mm)

    D5

    Weight

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    silver
    33
    3
    100
    10
    28
    16
    17.5
    5.5
    81
    17
    48
    33
    11.4
    M5
    0.254
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    22.54 €
    ( 26.82 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Modern design

    · black or silver

    · Diverse connection possibilities

    · Cylindrical Revolving Grip