2
Filtreringsvillkor

Shaft Collars, Clamp Collars Double Wide, Single-Split, Stainless Steel

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

R

(mm)

Bolts DIN 912

a

(mm)

Tightening torque

(Nm)

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
6+0.05
16
20
20.1
M 3 x 8
5.2
1.1
20
1 stycken
8+0.07
18
20
21.3
M 3 x 8
6
1.1
24
1 stycken
10+0.07
24
20
25.6
M 3 x 8
8.5
1.1
48
1 stycken
12+0.07
28
24
31.7
M 4 x 12
10
2.5
78
1 stycken
16+0.07
34
29
38.5
M 5 x 14
12
5.4
130
1 stycken
20+0.07
40
33
46.3
M 6 x 16
14.5
9.6
202
1 stycken
25+0.07
45
33
50.6
M 6 x 16
17
9.6
240
1 stycken
30+0.12
54
33
58.6
M 6 x 18
21.5
9.6
342
1 stycken
40+0.12
60
33
65
M 6 x 18
25
9.6
344
1 stycken
50+0.12
78
41
84.2
M 8 x 25
32
13.6
772
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
16.73 €
( 19.91 € )
4 arbetsdagar
16.73 €
( 19.91 € )
4 arbetsdagar
20.37 €
( 24.24 € )
4 arbetsdagar
20.37 €
( 24.24 € )
4 arbetsdagar
24.89 €
( 29.62 € )
4 arbetsdagar
32.28 €
( 38.41 € )
4 arbetsdagar
37.96 €
( 45.17 € )
4 arbetsdagar
47.02 €
( 55.95 € )
4 arbetsdagar
52.87 €
( 62.92 € )
4 arbetsdagar
84.74 €
( 100.84 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), screws stainless steel A2-70.

Features: Does not damage the shaft, stronger clamping force than with set collars, even distribution of clamping forces, easy readjustment, precision honed bores. The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.

Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.