Filtreringsvillkor
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • L1(mm)
  • Length L(mm)
  • L2(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • No. of bolts (pcs)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Locking Assemblies BAR

Artikelnummer:

Ej färdigt: 42 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

L1

(mm)

Length L

(mm)

L2

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Thread size

(mm)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

No. of bolts (pcs)

Weight

(kg)

Minsta beställningsantal
5
16
10.5
11
13.5
6
2
150
55
M 2.5 x 10
1.2
3
0.012
1 stycken
6
16
10.5
11
13.5
9
3
188
69
M 2.5 x 10
1.2
3
0.012
1 stycken
6.35
16
10.5
11
13.5
10
3
180
72
M 2.5 x 10
1.2
3
0.012
1 stycken
7
17
10.5
11
13.5
11
3
155
64
M 2.5 x 10
1.2
3
0.013
1 stycken
8
18
10.5
11
13.5
12
3
141
62
M 2.5 x 10
1.2
3
0.015
1 stycken
9
20
12.5
13
15.5
17
4
132
60
M 2.5 x 12
1.2
4
0.02
1 stycken
9.53
20
12.5
13
15.5
18
4
124
59
M 2.5 x 12
1.2
4
0.02
1 stycken
10
20
12.5
13
15.5
19
4
120
60
M 2.5 x 12
1.2
4
0.019
1 stycken
11
22
12.5
13
15.5
21
4
108
54
M 2.5 x 12
1.2
4
0.024
1 stycken
12
22
12.5
13
15.5
24
4
102
55
M 2.5 x 12
1.2
4
0.022
1 stycken
12.7
23
12.5
13
15.5
24
4
102
55
M 2.5 x 12
1.2
4
0.02
1 stycken
14
26
16.5
17
20
40
6
94
50
M 3 x 16
2.1
4
0.039
1 stycken
15
28
16.5
17
20
44
6
93
50
M 3 x 16
2.1
4
0.044
1 stycken
16
32
16.5
17
21
86
10
158
79
M 4 x 16
4.9
4
0.067
1 stycken
17
35
20.5
21
25
88
10
116
56
M 4 x 20
4.9
4
0.09
1 stycken
18
35
20.5
21
25
94
11
110
57
M 4 x 20
4.9
4
0.087
1 stycken
19
35
20.5
21
25
99
11
104
56
M 4 x 20
4.9
4
0.083
1 stycken
20
38
20.5
21
26
179
17
169
89
M 5 x 20
10
4
0.1
1 stycken
22
40
20.5
21
26
187
18
146
80
M 5 x 20
10
4
0.11
1 stycken
24
47
25
26
32
290
24
155
79
M 6 x 25
17
4
0.2
1 stycken
25
47
25
26
32
300
24
147
78
M 6 x 25
17
4
0.19
1 stycken
25.4
47
25
26
32
310
24
145
79
M 6 x 25
17
4
0.18
1 stycken
28
50
25
26
32
480
34
186
105
M 6 x 25
17
6
0.22
1 stycken
30
55
25
26
32
510
34
174
95
M 6 x 25
17
6
0.27
1 stycken
32
55
25
26
32
600
38
181
105
M 6 x 25
17
6
0.25
1 stycken
35
60
30
31
37
820
47
172
100
M 6 x 30
17
8
0.36
1 stycken
38
65
30
31
37
880
47
157
92
M 6 x 30
17
8
0.43
1 stycken
40
65
30
31
37
1000
50
171
99
M 6 x 30
17
8
0.4
1 stycken
42
75
35
36
44
1410
67
177
99
M 8 x 35
40
6
0.67
1 stycken
45
75
35
36
44
1510
67
165
99
M 8 x 35
40
6
0.63
1 stycken
48
80
35
36
44
2150
86
206
123
M 8 x 35
40
8
0.74
1 stycken
50
80
35
36
44
2150
89
190
118
M 8 x 35
40
8
0.7
1 stycken
55
85
40
42
52
2772
110
270
174
M 8 x 40
40
8
0.77
1 stycken
60
90
40
42
52
3060
120
248
166
M 8 x 40
40
8
0.82
1 stycken
65
95
40
42
52
3645
120
253
174
M 8 x 40
40
9
0.88
1 stycken
70
110
45
48
58
5724
180
283
182
M 10 x 45
80
8
1.59
1 stycken
75
115
45
48
58
6210
180
268
129
M 10 x 45
80
8
1.67
1 stycken
80
120
50
54
65
6660
190
260
130
M 10 x 50
80
8
1.76
1 stycken
85
125
50
54
65
7560
190
273
123
M 10 x 50
80
9
1.85
1 stycken
90
130
55
58
70
8100
200
233
121
M 10 x 55
80
9
1.94
1 stycken
95
135
55
58
70
9900
230
271
140
M 10 x 55
80
10
2.02
1 stycken
100
145
55
58
70
11790
260
265
186
M 12 x 55
145
8
2.9
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
24.93 €
( 29.67 € )
4 arbetsdagar
25.03 €
( 29.79 € )
4 arbetsdagar
25.03 €
( 29.79 € )
4 arbetsdagar
26.50 €
( 31.54 € )
4 arbetsdagar
26.50 €
( 31.54 € )
4 arbetsdagar
27.77 €
( 33.05 € )
4 arbetsdagar
25.29 €
( 30.10 € )
4 arbetsdagar
27.77 €
( 33.05 € )
4 arbetsdagar
30.62 €
( 36.44 € )
4 arbetsdagar
30.62 €
( 36.44 € )
4 arbetsdagar
30.62 €
( 36.44 € )
4 arbetsdagar
34.41 €
( 40.95 € )
4 arbetsdagar
37.15 €
( 44.21 € )
4 arbetsdagar
39.51 €
( 47.02 € )
4 arbetsdagar
42.55 €
( 50.63 € )
4 arbetsdagar
42.40 €
( 50.46 € )
4 arbetsdagar
42.40 €
( 50.46 € )
4 arbetsdagar
45.95 €
( 54.68 € )
4 arbetsdagar
51.93 €
( 61.80 € )
4 arbetsdagar
59.79 €
( 71.15 € )
4 arbetsdagar
58.02 €
( 69.04 € )
4 arbetsdagar
60.91 €
( 72.48 € )
4 arbetsdagar
68.54 €
( 81.56 € )
4 arbetsdagar
87.74 €
( 104.41 € )
4 arbetsdagar
74.91 €
( 89.14 € )
4 arbetsdagar
87.37 €
( 103.97 € )
4 arbetsdagar
101.02 €
( 120.21 € )
4 arbetsdagar
97.92 €
( 116.52 € )
4 arbetsdagar
101.87 €
( 121.23 € )
4 arbetsdagar
101.86 €
( 121.21 € )
4 arbetsdagar
109.38 €
( 130.16 € )
4 arbetsdagar
127.70 €
( 151.96 € )
4 arbetsdagar
130.07 €
( 154.78 € )
4 arbetsdagar
133.95 €
( 159.40 € )
4 arbetsdagar
137.94 €
( 164.15 € )
4 arbetsdagar
142.05 €
( 169.04 € )
4 arbetsdagar
146.37 €
( 174.18 € )
4 arbetsdagar
150.73 €
( 179.37 € )
4 arbetsdagar
154.86 €
( 184.28 € )
4 arbetsdagar
159.93 €
( 190.32 € )
4 arbetsdagar
164.65 €
( 195.93 € )
4 arbetsdagar
169.59 €
( 201.81 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material: Steel.
• For fixing a hub (e.g. drive wheel, rotor or similar) on a shaft.
• For medium torques.
• Very good distribution of pressure.
• Very good self-centering.
• Self-releasing at dismounting.
• Also suitable for large hub and shaft tolerances.
• Slight axial offset possible during assembly.