Filtreringsvillkor
  • For fitting Ø
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 6 arbetsdagar

    Grey Band Kits

    Grey Band Kits

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      For fitting Ø

      Minsta beställningsantal
      25
      1 stycken
      32
      1 stycken
      40
      1 stycken
      50
      1 stycken
      63
      1 stycken
      80
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      1.73 €
      ( 2.06 € )
      6 arbetsdagar
      1.83 €
      ( 2.18 € )
      6 arbetsdagar
      5.78 €
      ( 6.88 € )
      6 arbetsdagar
      6.18 €
      ( 7.35 € )
      6 arbetsdagar
      7.95 €
      ( 9.46 € )
      6 arbetsdagar
      9.32 €
      ( 11.09 € )
      6 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      Prevost's Piping System - (PPS) line: 100% aluminium pipe and fittings; compact, lightweight and durable. The line is TUV certified, meets QUALICOAT requirements, is compliant with REACH and the fire rating standard for building products and components (EN 13501-1) are met.

      The Prevost Piping System line guarantees:
      ■ A clean, high quality air supply
      ■ A leak free system with optimised flow rates
      ■ Maximum pressure of 16 bar