Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
9.23 € ( 10.98 € ) | 4 arbetsdagar |
9.45 € ( 11.25 € ) | 4 arbetsdagar |
10.06 € ( 11.97 € ) | 4 arbetsdagar |
10.61 € ( 12.63 € ) | 4 arbetsdagar |
10.61 € ( 12.63 € ) | 4 arbetsdagar |
10.99 € ( 13.08 € ) | 4 arbetsdagar |
11.69 € ( 13.91 € ) | 4 arbetsdagar |
12.31 € ( 14.65 € ) | 4 arbetsdagar |
12.37 € ( 14.72 € ) | 4 arbetsdagar |
13.42 € ( 15.97 € ) | 4 arbetsdagar |
13.96 € ( 16.61 € ) | 4 arbetsdagar |
14.16 € ( 16.85 € ) | 4 arbetsdagar |
14.85 € ( 17.67 € ) | 4 arbetsdagar |
16.44 € ( 19.56 € ) | 4 arbetsdagar |
16.44 € ( 19.56 € ) | 4 arbetsdagar |
21.34 € ( 25.39 € ) | 4 arbetsdagar |
23.49 € ( 27.95 € ) | 4 arbetsdagar |
Material: Steel C45, black oxide finish, screws steel 12.9.
Type GR: With mounting flat and two radial mounting bores, with thread.
The thread of the screw DIN 912 is covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Temperature range: -40ºC to +175ºC.