Filtreringsvillkor

Shaft Collars, Clamp Collars with Thread, Double-Split, Stainless Steel

Artikelnummer:

Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Thread pitch

(mm)

Rmax.

(mm)

Bolts DIN 912

Thread size G

(mm)

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
16
9
0.7
20.7
M 3 x 8
M 4
10
1 stycken
16
9
0.8
20.7
M 3 x 8
M 5
11
1 stycken
16
9
1
20.7
M 3 x 8
M 6
11
1 stycken
18
9
1.25
22.4
M 3 x 8
M 8
12
1 stycken
24
9
1.5
26
M 3 x 10
M 10
22
1 stycken
28
11
1.75
31.8
M 4 x 12
M 12
39
1 stycken
34
13
2
39.4
M 5 x 14
M 16
63
1 stycken
40
15
2.5
46.4
M 6 x 16
M 20
97
1 stycken
45
15
3
50.8
M 6 x 16
M 24
117
1 stycken
54
15
3.5
58.6
M 6 x 18
M 30
163
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
19.28 €
( 22.94 € )
4 arbetsdagar
19.28 €
( 22.94 € )
4 arbetsdagar
19.28 €
( 22.94 € )
4 arbetsdagar
20.44 €
( 24.32 € )
4 arbetsdagar
22.09 €
( 26.29 € )
4 arbetsdagar
23.83 €
( 28.36 € )
4 arbetsdagar
26.85 €
( 31.95 € )
4 arbetsdagar
32.43 €
( 38.59 € )
4 arbetsdagar
34.60 €
( 41.17 € )
4 arbetsdagar
40.81 €
( 48.56 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), screws stainless steel A2-70.
The threads of the screws DIN 912 are covered with a layer of polyamide.
Tolerance b: +0.08 mm / -0.25 mm
Max. speed: 4,000 min-1.
Temperature range: -40ºC to +175ºC.