Filtreringsvillkor

Precision Levelling Adjusters - Precision Adjusters MN 686.3, Standard

Artikelnummer:

Ej färdigt: 16 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Thread Nominal M

(mm)

Type

Optional screw

Height (screwed-in) h

(mm)

Max. height h1

(mm)

Adjustable range Δh

(mm)

Outer diameter Dm

(mm)

Inner diameter dD

(mm)

Max. load (incl. preload) Ftot.

(kN)

Load (excl. preload) Fadd.

(kN)

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
M 15 x 1.0
MN 686.3 15-6.6
M 6
15
19
4
25
6.6
40
30.7
40
1 stycken
M 20 x 1.0
MN 686.3 20-6.6
M 6
18
23
5
32
6.6
65
55.7
85
1 stycken
M 20 x 1.0
MN 686.3 20-9.0
M 8
18
23
5
32
9
65
48
81
1 stycken
M 20 x 1.0
MN 686.3 20-11.0
M 10
18
23
5
32
11
65
37.9
77
1 stycken
M 30 x 1.5
MN 686.3 30-11.0
M 10
22
29
7
45
11
120
92.9
206
1 stycken
M 30 x 1.5
MN 686.3 30-13.5
M 12
22
29
7
45
13.5
120
80.4
198
1 stycken
M 30 x 1.5
MN 686.3 30-17.5
M 16
22
29
7
45
17.5
120
45.5
182
1 stycken
M 40 x 1.5
MN 686.3 40-17.5
M 16
28
37
9
58
17.5
210
136
419
1 stycken
M 40 x 1.5
MN 686.3 40-22.0
M 20
28
37
9
58
22
210
90
390
1 stycken
M 40 x 1.5
MN 686.3 40-26.0
M 24
28
37
9
58
26
210
37
356
1 stycken
M 50 x 1.5
MN 686.3 50-22.0
M 20
33
43
10
70
22
330
210
748
1 stycken
M 50 x 1.5
MN 686.3 50-26.0
M 24
33
43
10
70
26
330
157
710
1 stycken
M 50 x 1.5
MN 686.3 50-33.0
M 30
33
43
10
70
33
330
53
629
1 stycken
M 60 x 2.0
MN 686.3 60-26.0
M 24
38
50
12
80
26
495
322
1102
1 stycken
M 60 x 2.0
MN 686.3 60-33.0
M 30
38
50
12
80
33
495
218
1011
1 stycken
M 60 x 2.0
MN 686.3 60-39.0
M 36
38
50
12
80
39
495
101
906
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
30.29 €
( 36.05 € )
4 arbetsdagar
31.83 €
( 37.88 € )
4 arbetsdagar
31.86 €
( 37.91 € )
4 arbetsdagar
31.83 €
( 37.88 € )
4 arbetsdagar
32.40 €
( 38.56 € )
4 arbetsdagar
32.40 €
( 38.56 € )
4 arbetsdagar
32.40 €
( 38.56 € )
4 arbetsdagar
37.94 €
( 45.15 € )
4 arbetsdagar
37.94 €
( 45.15 € )
4 arbetsdagar
37.94 €
( 45.15 € )
4 arbetsdagar
62.52 €
( 74.40 € )
4 arbetsdagar
62.52 €
( 74.40 € )
4 arbetsdagar
62.52 €
( 74.40 € )
4 arbetsdagar
76.94 €
( 91.56 € )
4 arbetsdagar
76.94 €
( 91.56 € )
4 arbetsdagar
76.90 €
( 91.51 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material:
Standard version: 42CrMo4V, No. 1.7225, zinc-plated and blue passivated.
• For parallel surfaces.
• Low overall height with short adjustment travel.
• Without lock nut.