Välkommen till MISUMIs nya e-katalog!
Vi har uppgraderat våra onlinesystem! Ta reda på mer här.

Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
  • Shape
  • Thread type
  • Ball diameter d1H9/h9(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • SWBh14(mm)
  • a±0.3(mm)
  • e(mm)
  • l2±0.3(mm)
  • l3±0.3(mm)
  • Max. pull-out force static Fperm.(N)
  • Max. pull-out force dynamic Fperm.(N)
  • Pivoting angle(°)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Angle Joints DIN 71802, Zinc-plated, with Mounted Sealing Cap

Artikelnummer:

Ej färdigt: 20 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Material

Shape

Thread type

Ball diameter d1H9/h9

(mm)

Thread size d2

(mm)

Thread pitch

(mm)

SWBh14

(mm)

a±0.3

(mm)

e

(mm)

l2±0.3

(mm)

l3±0.3

(mm)

Max. pull-out force static Fperm.

(N)

Max. pull-out force dynamic Fperm.

(N)

Pivoting angle

(°)

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
Steel
C
Right
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/10°
15.5
1 stycken
Steel
C
Right
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.6
1 stycken
Steel
C
Right
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
54
1 stycken
Steel
C
Right
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
105
1 stycken
Steel
C
Right
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
223
1 stycken
Steel / Neoprene
C
Left
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/10°
15.5
1 stycken
Steel / Neoprene
C
Left
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.6
1 stycken
Steel / Neoprene
C
Left
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
54
1 stycken
Steel / Neoprene
C
Left
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
105
1 stycken
Steel / Neoprene
C
Left
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
223
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Right
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/10°
15.5
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Right
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.6
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Right
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
54
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Right
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
105
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Right
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
223
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Left
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/15°
15.5
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Left
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.6
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Left
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
54
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Left
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
105
1 stycken
Steel / Neoprene
CS
Left
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
223
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2.48 €
( 2.95 € )
4 arbetsdagar
2.89 €
( 3.44 € )
4 arbetsdagar
4.00 €
( 4.76 € )
4 arbetsdagar
5.72 €
( 6.81 € )
4 arbetsdagar
15.82 €
( 18.83 € )
4 arbetsdagar
2.47 €
( 2.94 € )
4 arbetsdagar
2.97 €
( 3.53 € )
4 arbetsdagar
4.08 €
( 4.86 € )
4 arbetsdagar
5.94 €
( 7.07 € )
4 arbetsdagar
13.30 €
( 15.83 € )
4 arbetsdagar
2.75 €
( 3.27 € )
4 arbetsdagar
3.05 €
( 3.63 € )
4 arbetsdagar
4.12 €
( 4.90 € )
4 arbetsdagar
5.93 €
( 7.06 € )
4 arbetsdagar
12.73 €
( 15.15 € )
4 arbetsdagar
2.63 €
( 3.13 € )
4 arbetsdagar
3.24 €
( 3.86 € )
4 arbetsdagar
4.32 €
( 5.14 € )
4 arbetsdagar
6.17 €
( 7.34 € )
4 arbetsdagar
13.34 €
( 15.87 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material: Steel zinc-plated. Ball stud hardened.
With mounted sealing cap from neopren, black.
Form C: With threaded bolt and hexagon nut.
Form CS: With threaded bolt, hexagon nut and circlip.
Right = Right-hand thread in the socket.
Left = Left-hand thread in the socket.