Filtreringsvillkor
  • Shape
  • Thread type
  • Ball diameter d1H9/h9(mm)
  • Thread size d2(mm)
  • Thread pitch(mm)
  • SWBh14(mm)
  • a±0.3(mm)
  • e(mm)
  • l2±0.3(mm)
  • l3±0.3(mm)
  • Max. pull-out force static Fperm.(N)
  • Max. pull-out force dynamic Fperm.(N)
  • Pivoting angle(°)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Angle Joints DIN 71802, Zinc-plated

Artikelnummer:

Ej färdigt: 20 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Shape

Thread type

Ball diameter d1H9/h9

(mm)

Thread size d2

(mm)

Thread pitch

(mm)

SWBh14

(mm)

a±0.3

(mm)

e

(mm)

l2±0.3

(mm)

l3±0.3

(mm)

Max. pull-out force static Fperm.

(N)

Max. pull-out force dynamic Fperm.

(N)

Pivoting angle

(°)

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
C
Right
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°
15.2
1 stycken
C
Right
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°
25.2
1 stycken
C
Right
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°
53.1
1 stycken
C
Right
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°
103.8
1 stycken
C
Right
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°
220.9
1 stycken
C
Left
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°
15.2
1 stycken
C
Left
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°
25.2
1 stycken
C
Left
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°
53.1
1 stycken
C
Left
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°
103.8
1 stycken
C
Left
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°
220.9
1 stycken
CS
Right
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/10°
15.2
1 stycken
CS
Right
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.2
1 stycken
CS
Right
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
53.1
1 stycken
CS
Right
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
103.8
1 stycken
CS
Right
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
220.9
1 stycken
CS
Left
8
M 5
0.8
7
22
10.2
10.2
9
464
337
18°/10°
15.2
1 stycken
CS
Left
10
M 6
1
8
25
11.5
12.5
11
725
527
18°/15°
25.2
1 stycken
CS
Left
13
M 8
1.25
11
30
14
16.5
13
1211
881
18°/15°
53.1
1 stycken
CS
Left
16
M 10
1.5
13
35
15.5
20
16
1858
1351
18°/15°
103.8
1 stycken
CS
Left
19
M 14 x 1.5
1.5
16
45
21.5
28
20
3112
2263
18°/15°
220.9
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2.09 €
( 2.49 € )
4 arbetsdagar
2.44 €
( 2.90 € )
4 arbetsdagar
3.50 €
( 4.17 € )
4 arbetsdagar
5.22 €
( 6.21 € )
4 arbetsdagar
14.78 €
( 17.59 € )
4 arbetsdagar
2.08 €
( 2.48 € )
4 arbetsdagar
2.51 €
( 2.99 € )
4 arbetsdagar
3.58 €
( 4.26 € )
4 arbetsdagar
5.43 €
( 6.46 € )
4 arbetsdagar
12.27 €
( 14.60 € )
4 arbetsdagar
2.36 €
( 2.81 € )
4 arbetsdagar
2.57 €
( 3.06 € )
4 arbetsdagar
3.62 €
( 4.31 € )
4 arbetsdagar
5.41 €
( 6.44 € )
4 arbetsdagar
11.72 €
( 13.95 € )
4 arbetsdagar
2.23 €
( 2.65 € )
4 arbetsdagar
2.77 €
( 3.30 € )
4 arbetsdagar
3.81 €
( 4.53 € )
4 arbetsdagar
5.68 €
( 6.76 € )
4 arbetsdagar
12.33 €
( 14.67 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Material: Steel zinc-plated. Ball stud hardened.
Form C: With threaded bolt and hexagon nut.
Form CS: With threaded bolt, hexagon nut and circlip.
Right = Right-hand thread in the socket.
Left = Left-hand thread in the socket, marked with a circumferential groove.