Filtreringsvillkor
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • No. of holes
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Slot key profile type I (07076)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

L1

(mm)

L2

(mm)

No. of holes

Weight (ERP)

(kg)

Minsta beställningsantal
40
20
25
0.7800
1 stycken
60
30
17
0.8000
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
141.48 €
( 168.36 € )
4 arbetsdagar
131.21 €
( 156.14 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Accessories for feed rollers

· Grid pitch 40 and 60 mm

· Allows even centre distance between feed rollers